El objetivo de este documento es ayudarle a programar y manejar su Modicon M251 Logic Controller con el software EcoStruxure Machine Expert.
Los usuarios de Modicon M251 Logic Controller deben leer todo el documento para comprender sus características.
Este documento se ha actualizado para la publicación de EcoStruxureTM Machine Expert V2.1.
Las características técnicas de los dispositivos que se describen en este documento también se encuentran online. Si desea consultar la información online, visite la página de inicio de Schneider Electric www.se.com.
Las características que se indican en este manual deben coincidir con las que figuran online. De acuerdo con nuestra política de mejoras continuas, es posible que a lo largo del tiempo revisemos el contenido con el fin de elaborar documentos más claros y precisos. En caso de que detecte alguna diferencia entre el manual y la información online, utilice esta última para su referencia.
Título de la documentación |
Número de referencia |
---|---|
Guía de programación de EcoStruxure Machine Expert |
|
Modicon M251 Logic Controller - Guía de hardware |
|
EcoStruxure Machine Expert Ethernet industrial - Guía de usuario |
|
Modicon TM4 Módulos de ampliación - Guía de programación |
|
Modicon TM3 Configuración de módulos de ampliación - Guía de programación |
|
Acoplador de bus Modicon TM3 - Guía de programación (EcoStruxure Machine Expert) |
|
Modicon TM2 Configuración de módulos de ampliación - Guía de programación |
|
Modicon M251 Logic Controller Funciones y variables de sistema Guía de la biblioteca PLCSystem |
|
Modicon TM3 Módulos de E/S expertas - Guía de la biblioteca HSC |
|
EcoStruxure Machine Expert - Guía de la biblioteca FtpRemoteFileHandling |
|
EcoStruxure Machine Expert - Guía de la biblioteca SnmpManager |
|
EcoStruxure Machine Expert - Gestionar el intervalo de una tarea cíclica - Guía de la biblioteca Toolbox_Advance |
|
EcoStruxure Machine Expert - Funciones de registro de datos - Guía de la biblioteca DataLogging |
|
EcoStruxure Machine Expert - Funciones de módem - Guía de la biblioteca de módems |
Puede descargar estas publicaciones técnicas y otra información técnica de nuestro sitio www.se.com/ww/en/download/.
ADVERTENCIA | |
---|---|
1 Para obtener información adicional, consulte NEMA ICS 1.1 (última edición), "Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid State Control" (Directrices de seguridad para la aplicación, la instalación y el mantenimiento del control de estado estático) y NEMA ICS 7.1 (última edición), "Safety Standards for Construction and Guide for Selection, Installation and Operation of Adjustable-Speed Drive Systems" (Estándares de seguridad para la construcción y guía para la selección, instalación y utilización de sistemas de unidades de velocidad ajustable) o su equivalente aplicable a la ubicación específica.
ADVERTENCIA | |
---|---|
Los términos técnicos, símbolos y las descripciones correspondientes del presente manual o que aparecen en la parte interior o exterior de los propios productos se derivan, por lo general, de los términos y las definiciones de estándares internacionales.
En el área de los sistemas de seguridad funcional, unidades y automatización general se incluyen, pero sin limitarse a ellos, términos como seguridad, función de seguridad, estado de seguridad, fallo, reinicio tras fallo, avería, funcionamiento incorrecto, error, mensaje de error, peligroso, etc.
Estos estándares incluyen, entre otros:
Norma |
Descripción |
---|---|
IEC 61131-2:2007 |
Controladores programables, parte 2: Requisitos y ensayos de los equipos. |
ISO 13849-1:2015 |
Seguridad de la maquinaria: componentes de los sistemas de control relacionados con la seguridad. Principios generales del diseño. |
EN 61496-1:2013 |
Seguridad de las máquinas: equipos de protección electrosensibles. Parte 1: pruebas y requisitos generales. |
ISO 12100:2010 |
Seguridad de las máquinas. Principios generales para el diseño. Evaluación del riesgo y reducción del riesgo |
EN 60204-1:2006 |
Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos generales |
ISO 14119:2013 |
Seguridad de la maquinaria. Dispositivos de bloqueo asociados con protecciones: principios de diseño y selección |
ISO 13850:2015 |
Seguridad de la maquinaria. Parada de emergencia: principios de diseño |
IEC 62061:2015 |
Seguridad de la maquinaria. Seguridad funcional de los sistemas de control programable de seguridad eléctrica y electrónica |
IEC 61508-1:2010 |
Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad: requisitos generales. |
IEC 61508-2:2010 |
Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad: requisitos para los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad. |
IEC 61508-3:2010 |
Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad: requisitos de software. |
IEC 61784-3:2016 |
Redes de comunicación industrial - Perfiles - Parte 3: Buses de campo de seguridad funcionales - Reglas generales y definiciones de perfiles. |
2006/42/EC |
Directiva de maquinaria |
2014/30/EU |
Directiva de compatibilidad electromagnética |
2014/35/EU |
Directiva de baja tensión |
Además, los términos utilizados en este documento se pueden usar de manera tangencial porque se obtienen de otros estándares como:
Norma |
Descripción |
---|---|
Serie IEC 60034 |
Máquinas eléctricas giratorias |
Serie IEC 61800 |
Accionamientos eléctricos de potencia de velocidad variable |
Serie IEC 61158 |
Comunicación digital de datos para la medición y control: bus de campo para su uso en sistemas de control. |
Por último, el término zona de funcionamiento se puede utilizar junto con la descripción de peligros específicos, y se define como tal para una zona de peligro o zona peligrosa en la Directiva de maquinaria (2006/42/EC) y ISO 12100:2010.