Reglas de montaje de la distribución de alimentación de TM5
La instalación de un PDM según estas reglas establece automáticamente un nuevo segmento de alimentación de E/S de 24 V CC para las ampliaciones de E/S situadas a la derecha del PDM.
El TM5SPS2• PDM se puede situar al final de la configuración. En este caso, suministra sólo al bus de alimentación de TM5.
Reglas:
oNo monte los PDMs uno al lado del otro.
oNo monte un PDM y un módulo transmisor o receptor uno al lado del otro.
oNo monte un PDM y un módulo de distribución de alimentación de interfaz (IPDM) uno al lado del otro.
oNo monte un PDM al lado de ninguno de los módulos siguientes: TM5SAI2H, TM5SAI4H, TM5SAO4L o TM5SAO4H
El software EcoStruxure Machine Expert está diseñado para prevenir la instalación de módulos incompatibles uno al lado del otro.
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
No monte un módulo de distribución de alimentación (PDM) al lado de cualquiera de los siguientes módulos: oMódulo de distribución de alimentación (PDM) oMódulo transmisor TM5SBET1 o TM5SBET7 oMódulo receptor TM5SBER2 oMódulo de distribución de alimentación de interfaz TM5SPS3 (IPDM) oMódulo de entrada analógica TM5SAI2H o TM5SAI4H oMódulo de salida analógica TM5SAO4L o TM5SAO4H |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
Reglas:
oNo monte un PDM al lado de un IPDM
oNo monte un módulo transmisor o receptor al lado de un IPDM
oNo monte ninguno de los módulos siguientes: TM5SAI2H, TM5SAI4H, TM5SAO4L o TM5SAO4H al lado de un IPDM
El software Funcionamiento de la configuración de E/S distribuida está diseñado para prevenir la instalación de módulos incompatibles uno al lado del otro.
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
No monte un módulo de distribución de alimentación de interfaz (IPDM) al lado de cualquiera de los siguientes módulos: oMódulo de distribución de alimentación (PDM) oMódulo transmisor TM5SBET1 o TM5SBET7 oMódulo receptor TM5SBER2 oMódulo de entrada analógica TM5SAI2H o TM5SAI4H oMódulo de salida analógica TM5SAO4L o TM5SAO4H |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |