En esta sección se indican las características del módulo electrónico TM5SPS2.
Consulte también las Características ambientales.
|
PELIGRO DE INCENDIO |
Utilice únicamente los tamaños de cable recomendados para la capacidad de corriente máxima de los canales de E/S y las fuentes de alimentación. |
El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias. |
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
En la tabla siguiente se muestran las características generales del módulo electrónico TM5SPS2:
Características generales |
|
---|---|
Tensión de la fuente de alimentación nominal |
24 V CC |
Consumo de corriente del segmento de alimentación de E/S de 24 V CC |
25 mA |
Potencia disipada |
1,91 W máximo |
Peso |
30 g (1,1 oz) |
Código ID |
7104 dec |
Características del bus de alimentación de TM5
En la tabla siguiente se muestran las características del bus de alimentación de TM5 del módulo electrónico TM5SPS2:
Características del bus de alimentación de TM5 |
|
---|---|
Rango de alimentación |
De 20,4 a 28,8 V CC |
Corriente de entrada nominal |
0,7 A máximo a 24 V CC |
Protección contra polaridad inversa |
Sí |
Fusible |
Integrado; no se puede intercambiar |
Corriente generada |
1136 mA |
Funcionamiento paralelo |
Sí 2 |
Aislamiento eléctrico |
Véase la nota1 |
1 Los dos circuitos de alimentación hacen referencia a la misma conexión a tierra funcional (FE) mediante los componentes específicos diseñados para reducir los efectos de la interferencia electromagnética. Estos componentes sufren una pérdida de 30 o 60 V. 2 En funcionamiento paralelo, sólo se puede asumir el 75 % de la alimentación nominal. Asegúrese de que todas las fuentes de alimentación operativas paralelas se apaguen y enciendan simultáneamente. |
Estos módulos electrónicos están sujetos a las restricciones de temperatura sobre la corriente generada del bus de alimentación de TM5.
o0-55 °C (32-131 °F): 1136 mA
o55-60 °C (131-140 °F): 740 mA
Características de segmentos de alimentación de E/S de 24 V CC
En la tabla siguiente se muestran las características del segmento de alimentación de E/S de 24 V CC del módulo electrónico TM5SPS2:
Características de segmentos de alimentación de E/S de 24 V CC |
|
---|---|
Rango de alimentación |
20.4...28.8 V CC |
Tensión de la fuente de alimentación nominal |
24 V CC |
Corriente máxima proporcionada |
10000 mA |
Protección contra polaridad inversa |
No |
Protección contra cortocircuitos |
Fusible externo tipo T con retardo de 10 A máximo 250 V |
Aislamiento entre el segmento de alimentación, la alimentación de TM5 y los buses de datos |
Véase la nota1 |
1 El aislamiento del módulo electrónico es de 500 V CA eficaces entre los componentes electrónicos alimentados por el bus de alimentación de TM5 y la parte alimentada por el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC conectada al módulo. En la práctica, el módulo TM5 se instala en la base de bus y existe un puente entre el bus de alimentación de TM5 y el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC. Los dos circuitos remiten a la misma conexión de tierra operativa (FE) mediante componentes específicos que están diseñados para reducir los efectos de la interferencia electromagnética. Estos componentes sufren una pérdida de 30 o 60 V. Esto reduce de hecho el aislamiento de todo el sistema de los 500 V CA eficaces.