Debe leer y comprender este capítulo antes de empezar la instalación del Sistema TM7.
|
POSIBILIDAD DE EXPLOSIÓN |
oUtilice dispositivos con protección contra explosiones de acuerdo con las instrucciones de funcionamiento y los documentos correspondientes. oCumpla con las regulaciones pertinentes de seguridad y prevención de accidentes y siga las normas vigentes, como la IEC/EN 60079-14. oAsegúrese de que los demás equipos asociados, como cables y conectores, sean los indicados para funcionar en la ubicación de funcionamiento. oRealice la conexión a tierra de todos los equipos al mismo potencial con la ayuda de una placa metálica, tira de borneras o placa de montaje conectados de forma segura a la placa de la parte trasera de la carcasa. oDesconecte la alimentación de todos los equipos, incluidos los dispositivos conectados, antes de retirar cualquier cubierta o compuerta, o bien antes de instalar o retirar cualquier accesorio, hardware, cable o conductor, salvo en las condiciones indicadas en la guía de hardware de este equipo. oLos equipos deben estar sin tensión hasta que haya finalizado la instalación o el trabajo de mantenimiento. oQuite el polvo de los equipos que puedan provocar una explosión, si fuera necesario. oAsegúrese de que todos los conectores y los tapones de estanquidad de los conectores M8 y M12 estén en la posición correcta y fijados con un par de entre 0,2 y 0,4 N·m (1,8 y 3,5 lbf-pulg) antes de conectar de nuevo la alimentación. oAsegúrese de que todos los conectores estén bien sellados mediante conectores o tapones de estanquidad debidamente cableados antes de conectar la alimentación durante el funcionamiento normal. |
El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias. |
AVISO |
DESCARGA ELECTROSTÁTICA |
oNo toque los conectores de pins del bloque. oMantenga colocados los cables o tapones de estanquidad durante el funcionamiento normal. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo. |
Consideraciones sobre la programación
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
oUtilice solo software aprobado por Schneider Electric para este equipo. oActualice el programa de aplicación siempre que cambie la configuración de hardware física. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
|
POSIBILIDAD DE EXPLOSIÓN |
oUtilice únicamente este equipo en ubicaciones no peligrosas o en ubicaciones que cumplan con la Clase I, División 2, Grupos A, B, C y D, o con las especificaciones ATEX, Grupo II, Zona 2, para ubicaciones peligrosas, dependiendo de la normativa local y nacional. oNo reemplace componentes que puedan comprometer el cumplimiento de las especificaciones para ubicaciones peligrosas de este equipo. oNo conecte ni desconecte el equipo a menos que se haya desconectado la alimentación eléctrica o esté seguro de que la ubicación no es peligrosa. |
El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias. |
NOTA: El equipo adicional utilizado juntamente con el equipo descrito debe ser también adecuado para funcionar en la ubicación de funcionamiento.
Requisitos para el uso en ATEX Grupo II, Zona 2:
oInstale y utilice el equipo estrictamente de acuerdo con las instrucciones de instalación y funcionamiento que se facilitan en este documento y en otros relacionados.
oRespete y siga todas las regulaciones pertinentes de seguridad y prevención de accidentes, así como la normativa IEC/EN 60079-14 o las normativas que estén vigentes en la ubicación de la aplicación.
oTodos los equipos deben estar conectados a una placa de conexión a tierra equipotencial, dimensionada de acuerdo con el sistema de alimentación de la aplicación.
oEl equipo debe permanecer sin alimentación hasta que se haya finalizado el trabajo de instalación, incluidas todas las conexiones de cable, habiéndose aplicado el par de apriete adecuado a todas las uniones de conectores.
oAntes de conectar la alimentación, asegúrese de que todos los conectores que no se estén utilizando (conectores abiertos sin ningún cable conectado) estén provistos de tapones de estanquidad adecuados.
oDurante la puesta a punto o el mantenimiento, el equipo debe estar apagado y protegido frente a un reinicio accidental.
oNo conecte o desconecte cables o tapones de estanquidad bajo tensión, a no ser que el equipo se encuentre en una ubicación no peligrosa.
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
Instale y utilice este equipo de acuerdo con las condiciones descritas en las características medioambientales. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
NOTA: Los distintos módulos de E/S pueden diferir en lo que respecta a los descensos de la temperatura de funcionamiento u otras características ambientales importantes. Para obtener información específica, consulte la guía de hardware del módulo en cuestión.
Consideraciones para la instalación
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
oUtilice las fuentes de alimentación del actuador y el sensor solo para proporcionar alimentación a los sensores o los actuadores conectados al módulo. oLa línea de alimentación y los circuitos de salida deben estar equipados con cables y fusibles que cumplan los requisitos normativos locales y nacionales relativos a la corriente nominal y la tensión del equipo en cuestión. oNo utilice este equipo en funciones de maquinaria críticas para la seguridad a no ser que esté diseñado como equipo de seguridad funcional y siga los estándares y las normas correspondientes. oNo desmonte, repare ni modifique este equipo. oNo conecte ningún cable a conexiones reservadas y no utilizadas o a conexiones designadas como No Connection (N.C.). |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
NOTA: Utilice los tipos de fusibles JDYX2 o JDYX8 reconocidos por UL y aprobados por CSA.