En la ilustración siguiente se muestran los cables de bus de ampliación utilizados en las configuraciones de TM5/TM7:
1 Cable de conexión IN: para conectar un bloque de E/S de TM7 después de una configuración de TM5 utilizando un módulo transmisor TM5SBET7.
2 Cable de derivación: para crear un bus de ampliación de TM7 entre bloques de ampliación de TM7.
3 Cable de conexión OUT: para conectar una isla remota de TM5 después de un bloque de E/S de TM7 utilizando un módulo receptor TM5SBER2.
Longitud |
Descripción breve, Referencia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cable de derivación |
Cable de conexión IN |
Cable de conexión OUT |
||||
0,3 m (1 ft) |
TCSXCN2M2F03E |
TCSXCN1M1F03E |
– |
– |
– |
– |
1 m (3.3 ft) |
TCSXCN2M2F1E |
TCSXCN1M1F1E |
TCSXCN2FNX1E |
TCSXCN1FNX1E |
TCSXCN2MNX1E |
TCSXCN1MNX1E |
2 m (6.6 ft) |
TCSXCN2M2F2E |
TCSXCN1M1F2E |
– |
– |
– |
– |
3 m (9.8 ft) |
– |
– |
TCSXCN2FNX3E |
TCSXCN1FNX3E |
TCSXCN2MNX3E |
TCSXCN1MNX3E |
5 m (16.4 ft) |
TCSXCN2M2F5E |
TCSXCN1M1F5E |
– |
– |
– |
– |
10 m (32.8 ft) |
TCSXCN2M2F10E |
TCSXCN1M1F10E |
TCSXCN2FNX10E |
TCSXCN1FNX10E |
TCSXCN2MNX10E |
TCSXCN1MNX10E |
15 m (49.2 ft) |
TCSXCN2M2F15E |
TCSXCN1M1F15E |
– |
– |
– |
– |
25 m (82 ft) |
– |
– |
TCSXCN2FNX25E |
TCSXCN1FNX25E |
TCSXCN2MNX25E |
TCSXCN1MNX25E |
Dimensiones y asignación de pins |
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
En la tabla siguiente se describen las características de los pares de cables individuales del cable:
Cable |
Características |
Valor |
---|---|---|
Par de alimentación |
Sección del conductor (calibre) |
0,34 mm2 (AWG 22) |
Aislamiento del material |
Poliolefina |
|
Diámetro del núcleo incluido el aislamiento |
1,40 mm (0.05 in) ± 0,05 mm (0.002 in) |
|
Resistencia eléctrica (a 20 °C [68 °F]) |
≤ 0,052 Ω/m (0.016 Ω/ft) |
|
Resistencia de aislamiento (a 20 °C [68 °F]) |
≥ 100 ΜΩ*km (328 GΩ*ft) |
|
Tensión nominal |
300 V |
|
Conductor de tensión de prueba |
2000 V CC × 1 s |
|
Par de datos |
Sección del conductor (calibre) |
0,2 mm2 (AWG 24) |
Aislamiento del material |
PE espumado |
|
Diámetro del núcleo incluido el aislamiento |
2,05 mm (0.08 in) ± 0,1 mm (0.004 in) |
|
Resistencia eléctrica (a 20 °C [68 °F]) |
≤ 0,078 Ω/m (0.024 Ω/ft) |
|
Resistencia de aislamiento (a 20 °C [68 °F]) |
≥ 5000 ΜΩ*km (16.4 TΩ*ft) |
|
Impedancia característica (a 5 MHz) |
120 Ω |
|
Tensión nominal |
30 V |
|
Conductor de tensión de prueba |
1500 V CC × 1 s |
En la tabla siguiente se describen las características generales del cable:
Características |
Especificación |
|
---|---|---|
Tipo de cable |
PUR especial negro blindado |
|
Material conductor |
Cobre estañado trenzado |
|
Blindaje |
Lámina de cobre estañado y conductor de drenaje |
|
Diámetro de cable externo |
6,7 mm (0.26 in) ± 0,3 mm (0.012 in) |
|
Radio de curvatura mínimo |
67 mm (2.63 in) |
|
Resistencia a la tracción máxima |
Aplicación estática |
50 N/mm2 (7252 lbf/in2) |
Aplicación dinámica |
20 N/mm2 (2901 lbf/in2) |
|
Color de cable |
Par de alimentación |
Rojo, negro |
Par de datos |
Azul, blanco |
|
Funda externa, color |
Negro-gris RAL 7021 |
|
Peso de cable |
54,8 kg/km (0.037 lb/ft) |
|
Número de ciclos de curvatura |
4 millones |
|
Ruta de recorrido |
10 m (32.8 ft) |
|
Frecuencia de recorrido |
3 m/s (9.8 ft/s) |
|
Acceleration |
10 m/s2 (32.8 ft/s2) |
|
Par de apriete de M12 |
Máximo de 0,4 N·m (3.5 lbf-in) |
En la tabla siguiente se describen las características ambientales del cable:
Características |
Especificación |
---|---|
Temperatura de funcionamiento |
De –20 a 75 °C (de –4 a 167 °F) |
Temperatura de almacenamiento |
De –40 a 80 °C (de –40 a 176 °F) |
Propiedades especiales |
Cable flexible con capacidad de conducción |
Sin silicona |
|
No halógeno |
Conforme con DIN VDE 0472 parte 815 |
Conforme con |
WEEE/RoHS |
Dimensiones y asignación de pins de TCSXCN2M2F••E
Dimensiones |
||||
---|---|---|---|---|
![]()
|
||||
L longitud en función de la referencia particular |
Asignación de pins |
||||
---|---|---|---|---|
Conector macho |
Pin |
Designación |
Color del cable |
Conector hembra |
![]()
|
1 |
TM7 V+ |
Rojo |
![]()
|
2 |
Datos del bus de TM7 |
Blanco |
||
3 |
TM7 OV |
Negro |
||
4 |
Datos del bus de TM7 |
Azul |
||
M12(1) |
SHLD |
Blindaje |
||
(1) Blindaje de 360° alrededor de un tornillo estriado M12. |
Dimensiones y asignación de pins de TCSXCN1M1F••E
Dimensiones |
||||
---|---|---|---|---|
![]()
|
||||
(L) longitud en función de la referencia particular |
Asignación de pins |
||||
---|---|---|---|---|
Conector macho |
Pin |
Designación |
Color del cable |
Conector hembra |
![]()
|
1 |
TM7 V+ |
Rojo |
![]()
|
2 |
Datos del bus de TM7 |
Blanco |
||
3 |
TM7 OV |
Negro |
||
4 |
Datos del bus de TM7 |
Azul |
||
M12(1) |
SHLD |
Blindaje |
||
(1) Blindaje de 360° alrededor de un tornillo estriado M12. |
Dimensiones y asignación de pins de TCSXCN2FNX••E
Dimensiones |
||||
---|---|---|---|---|
![]()
|
||||
(L) longitud en función de la referencia particular |
Asignación de pins |
||||
---|---|---|---|---|
Conector hembra |
Pin |
Designación |
Color del cable |
Abrir |
![]()
|
1 |
TM7 V+ |
Rojo |
Para cableado personalizado |
2 |
Datos del bus de TM7 |
Blanco |
||
3 |
TM7 OV |
Negro |
||
4 |
Datos del bus de TM7 |
Azul |
||
M12(1) |
SHLD |
Blindaje |
||
(1) Blindaje de 360° alrededor de un tornillo estriado M12. |
Dimensiones y asignación de pins de TCSXCN1FNX••E
Dimensiones |
||||
---|---|---|---|---|
![]()
|
||||
(L) longitud en función de la referencia particular |
Asignación de pins |
||||
---|---|---|---|---|
Conector hembra |
Pin |
Designación |
Color del cable |
Abrir |
![]()
|
1 |
TM7 V+ |
Rojo |
Para cableado personalizado |
2 |
Datos del bus de TM7 |
Blanco |
||
3 |
TM7 OV |
Negro |
||
4 |
Datos del bus de TM7 |
Azul |
||
M12(1) |
SHLD |
Blindaje |
||
(1) Blindaje de 360° alrededor de un tornillo estriado M12. |
Dimensiones y asignación de pins de TCSXCN2MNX••E
Dimensiones |
||||
---|---|---|---|---|
![]()
|
||||
(L) longitud en función de la referencia particular |
Asignación de pins |
||||
---|---|---|---|---|
Conector macho |
Pin |
Designación |
Color del cable |
Abrir |
![]()
|
1 |
TM7 V+ |
Rojo |
Para cableado personalizado |
2 |
Datos del bus de TM7 |
Blanco |
||
3 |
TM7 OV |
Negro |
||
4 |
Datos del bus de TM7 |
Azul |
||
M12(1) |
SHLD |
Blindaje |
||
(1) Blindaje de 360° alrededor de un tornillo estriado M12. |
Dimensiones y asignación de pins de TCSXCN1MNX••E
Dimensiones |
||||
---|---|---|---|---|
![]()
|
||||
(L) longitud en función de la referencia particular |
Asignación de pins |
||||
---|---|---|---|---|
Conector macho |
Pin |
Designación |
Color del cable |
Abrir |
![]()
|
1 |
TM7 V+ |
Rojo |
Para cableado personalizado |
2 |
Datos del bus de TM7 |
Blanco |
||
3 |
TM7 OV |
Negro |
||
4 |
Datos del bus de TM7 |
Azul |
||
M12(1) |
SHLD |
Blindaje |
||
(1) Blindaje de 360° alrededor de un tornillo estriado M12. |