Entorno operativo

 

Características ambientales de TM7

Introducción

En la siguiente información se facilitan los requisitos y las características ambientales de todo el sistema para Sistema TM7.

Características ambientales

Este equipo cumple los requisitos UL, CSA y CE como se indica en la siguiente tabla. Este equipo está diseñado para el uso en un entorno industrial con un grado de contaminación 2.

En la siguiente tabla se facilitan las características ambientales generales:

Característica

Especificación mínima

Intervalo comprobado

Estándar

IEC61131-2

Agencias

UL 508

CSA 22.2 N.º 142-M1987

CSA 22.2 N.º 213-M1987

Temperatura ambiente de funcionamiento

De 0 °C a 60 °C (de 32 °F a 140 °F)

Temperatura de almacenamiento

De -25 a 85 °C (de -13 a 185 °F)

Humedad relativa

De 5 a 95 % (sin condensación)

Grado de contaminación

IEC60664

2 (material no conductor)

Grado de protección

EN/IEC60529

IP67

Altitud de funcionamiento

De 0 a 2000 m (de 0 a 6560 ft)

De 2000 a 3000 m (de 6560 a 9842 ft)(1)

Resistencia a las vibraciones

IEC60721-3-5 Clase 5M3

7,5 mm (0,295 in) amplitud fija de 2 a 8 Hz

20 m/s2 (2 gn) aceleración fija de 8 a 200 Hz

40 m/s2 (4 gn) aceleración fija de 200 a 500 Hz

Resistencia a impactos mecánicos

IEC60721-3-5 Clase 5M3

300 m/s2 (30 gn) para una duración de 11 ms, onda de medio seno, impacto de tipo 1

Tipo de conexión

M8 o M12 dependiendo del bloque de E/S

(1) Reducción de la temperatura ambiente en 0,5 °C (0,9 °F) por cada 100 m (328 ft) adicionales de altitud por encima de los 2000 m (6560 ft).

NOTA: Los rangos comprobados pueden indicar valores que sobrepasen los de la norma IEC. No obstante, nuestras normas internas definen los elementos necesarios para entornos industriales. En cada caso, recomendamos las especificaciones mínimas siempre que se indiquen.

Susceptibilidad electromagnética

En la siguiente tabla se facilitan las especificaciones de susceptibilidad electromagnética de Sistema TM7:

Característica

Especificación mínima

Intervalo comprobado

Descarga electrostática

EN/IEC 61000-4-2

± 8 kV, criterios B (descarga en el aire)

± 6 kV, criterios B (descarga por contacto)

Campos electromagnéticos

EN/IEC 61000-4-3

10 V/m, modulación de amplitud del 80 % a 1 kHz (80 MHz-2 GHz)

1 V/m (de 2 a 2,7 GHz)

Ráfaga de transitorios rápidos

EN/IEC 61000-4-4

Líneas de alimentación: 2 kV, criterios B

E/S: 1 kV, criterios B

Cable blindado: 1 kV, criterios B

Frecuencia de repetición: 5 y 100 kHz

Circuito de 24 V CC con inmunidad a sobretensión

EN/IEC 61000-4-5

Líneas de alimentación:

1 kV (12 Ω), criterios B en modo común

0,5 kV (2 Ω), criterios B en modo diferencial

Líneas no blindadas:

0,5 kV (42 Ω), criterios B en modo común

1 kV (42 Ω), criterios B en modo diferencial

Líneas blindadas:

1 kV (12 Ω), criterios B en modo común

0,5 kV (2 Ω), criterios B en modo diferencial

Campo electromagnético inducido

EN/IEC 61000-4-6

Red, conexiones de señales de E/S > 10 m (32,8 ft), conexión a tierra funcional:

10 Veff, criterios A, modulación de amplitud del 80 % a 1 kHz (150-80 MHz)

Emisión conducida

EN 55011 (IEC/CISPR11)

150-500 kHz

cuasi-pico 79 dB µV

500 kHz-30 MHz

cuasi-pico 73 dB µV

Emisión radiada

EN 55011 (IEC/CISPR11)

30-230 MHz,

10 m (32,8 ft) a 40 dB (µV/m)

230 MHz-1 GHz,

10 m (32,8 ft) a 47 dB (µV/m)

Criterios A Funcionamiento ininterrumpido durante la prueba.

Criterios B Se permite una breve interrupción durante la prueba.

NOTA: Los rangos comprobados pueden indicar valores que sobrepasen los de la norma IEC. No obstante, nuestras normas internas definen los elementos necesarios para entornos industriales. En cada caso, recomendamos las especificaciones mínimas siempre que se indiquen.

Conformidad y certificación de pruebas

Estos dispositivos se han desarrollado y probado según las directrices y las normas europeas vigentes. Los módulos etiquetados con ATEX cumplen las siguientes directrices de la UE:

Característica

Especificación

Compatibilidad electromagnética (CEM)

2004/108/CE

Baja tensión (LV)

2006/95/CE

Atmósferas explosivas de los equipos (ATEX)

94/9/CE

Normas que se cumplen

EN 61131-2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 60204-1, EN 50178, EN 60079-15

Grupo de dispositivos II, categoría 3, zona 2, indicado para gas explosivo

II 3G

Protección según las normas europeas

Ex

Protección de ignición "n"

nA

Grupo de gases

IIA

Clase de temperatura

T5

Nivel de protección del equipo (EPL)

Gc

Temperatura máxima de la superficie

84 °C (183 °F)

Índice de protección según EN/IEC 60529

IP67

Intervalo de temperaturas ambiente

Ta = de 0 a 60 °C (de 32 a 140 °F)

Número de certificado

TÜV 10 ATEX 7939 X