Run/Stop

Descripción general

El M262 Logic/Motion Controller se puede utilizar externamente mediante los métodos siguientes:

El M262 Logic/Motion Controller tiene un interruptor Run/Stop de hardware que pone el controlador en el estado RUNNING o STOPPED.

En la siguiente tabla se resume la interacción de los dos operadores externos en el comportamiento del estado del controlador:

 

Interruptor Run/Stop de hardware incrustado

Interruptor en Stop

Transición de Stop a Run

Interruptor en Run

Entrada digital Run/Stop configurable mediante software

Ninguno

STOPPED

Ignora los comandos externos Run/Stop.

Ordena una transición al estado RUNNING (1).

Permite los comandos externos Run/Stop.

Estado 0

STOPPED

Ignora los comandos externos Run/Stop.

STOPPED

Ignora los comandos externos Run/Stop.

Flanco ascendente

Ordena una transición al estado RUNNING (1).

Ordena una transición al estado RUNNING.

Estado 1

Ordena una transición al estado RUNNING (1).

Permite los comandos externos Run/Stop.

1 Para obtener más información, consulte M262 Logic/Motion Controller - Guía de programación.

 ADVERTENCIA
INICIO NO DESEADO DE LA MÁQUINA O DEL PROCESO DE ACTIVACIÓN
  • Compruebe el estado de seguridad de su máquina o del entorno del proceso antes de conectar la alimentación a la entrada Run/Stop o accionar el interruptor Run/Stop.
  • Use la entrada Run/Stop para evitar activaciones no deseadas desde ubicaciones remotas o accionar accidentalmente el interruptor Run/Stop.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.