En esta sección se describen las directrices de cableado y las prácticas recomendadas asociadas que se deben respetar al utilizar el sistema M262 Logic/Motion Controller.
PELIGRO | |
---|---|
ADVERTENCIA | |
---|---|
1 Para obtener información adicional, consulte NEMA ICS 1.1 (última edición), "Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid State Control" (Directrices de seguridad para la aplicación, la instalación y el mantenimiento del control de estado estático) y NEMA ICS 7.1 (última edición), "Safety Standards for Construction and Guide for Selection, Installation and Operation of Adjustable-Speed Drive Systems" (Estándares de seguridad para la construcción y guía para la selección, instalación y utilización de sistemas de unidades de velocidad ajustable) o su equivalente aplicable a la ubicación específica.
Estas reglas se deben aplicar al cablear un sistema de M262 Logic/Motion Controller:
Los cables de comunicación deben estar separados de los cables de alimentación. Enrute estos dos tipos de cableado mediante conductos de cable independientes.
Compruebe que el entorno y las condiciones de funcionamiento cumplan los valores de las especificaciones.
Utilice los tamaños de cable correctos para cumplir los requisitos de tensión y corriente.
Utilice conductores de cobre de como mínimo 75 °C (167 °F) (obligatorio).
Utilice cables de par trenzado blindados para el encóder, las redes y las conexiones de comunicación serie.
Utilice cables blindados conectados correctamente a tierra para todas las conexiones de comunicación. Si no utiliza cable blindado para estas conexiones, las interferencias electromagnéticas pueden causar la degradación de la señal. Las señales degradadas pueden provocar que el controlador o los módulos y el equipo conectados a él funcionen de manera inesperada.
ADVERTENCIA | |
---|---|
1La conexión a tierra multipunto se admite si las conexiones se efectúan con una placa de conexión a tierra equipotencial dimensionada para ayudar a evitar daños en el blindaje del cable en caso de corrientes de cortocircuito del sistema de alimentación.
Para obtener más información, consulte Puesta a tierra de cables blindados.
Para cumplir la norma IEC 61010, guíe el cableado primario (los cables conectados a la red eléctrica) por separado y lejos del cableado secundario (cableado de tensión extrabaja que proviene de las fuentes de tensión intermedias). Si esto no es posible, será necesario un doble aislamiento como mejora en el conducto o en los cables.
En las tablas siguientes se muestran los tipos de cable y conductor para el bloque de terminales de resorte extraíble CN7 de 5,08 de paso del conector de terminales de relé de alarma/entrada de fuente de alimentación de 24 V CC incrustada:
En las tablas siguientes se muestran los tipos de cable y conductor para el bloque de terminales de resorte extraíble CN8 de 3,81 de paso del conector de E/S incrustadas:
En las tablas siguientes se muestran los tipos de cable y conductor para el bloque de terminales de tornillo extraíble CN7 de 5,08 de paso del conector de terminales de relé de alarma/entrada de fuente de alimentación de 24 V CC incrustada:
En las tablas siguientes se muestran los tipos de cable y conductor para el bloque de terminales de tornillo extraíble CN8 de 3,81 de paso del conector de E/S incrustadas:
PELIGRO | |
---|---|
PELIGRO | |
---|---|
En función de la carga, es posible que sea necesario un circuito de protección para las salidas ubicadas en los controladores y determinados módulos. Las cargas inductivas con tensiones de CC pueden crear reflexiones de tensión que provocarán un rebasamiento que dañará o acortará la vida útil de los dispositivos de salida.
ATENCIÓN | |
---|---|
Si el controlador o el módulo contienen salidas de relé, estos tipos de salidas pueden soportar hasta 240 V CA. El daño inductivo a este tipo de salidas puede provocar contactos soldados y pérdida de control. Todas las cargas inductivas deben incluir un dispositivo de protección, como un limitador de picos, un circuito RC o un diodo de retorno. Estos relés no soportan cargas capacitivas.
ADVERTENCIA | |
---|---|
Las bobinas de contactor alimentadas por CA son, en determinadas circunstancias, cargas inductivas que generan una interferencia de alta frecuencia pronunciada y transitorios eléctricos al deenergizar la bobina del contactor. Esta interferencia puede provocar que el controlador lógico detecte un error de bus de E/S.
ADVERTENCIA | |
---|---|
Circuito de protección A: este circuito de protección se puede utilizar para circuitos de alimentación de cargas de CA y CC.
C Valor de 0,1 a 1 μF
R Resistencia que tiene aproximadamente el mismo valor de resistencia que la carga
Circuito de protección B: este circuito de protección se puede utilizar para circuitos de alimentación de cargas de CC.
Utilice un diodo con las siguientes características:
Tensión inversa no disruptiva: tensión de alimentación del circuito de carga × 10.
Corriente directa: superior a la corriente de carga.
Circuito de protección C: este circuito de protección se puede utilizar para circuitos de alimentación de cargas de CA y CC.
En aplicaciones en las que la carga inductiva se conecta y desconecta con frecuencia o rapidez, asegúrese de que la clasificación de energía continua (J) del varistor sea al menos un 20 % superior a la energía de la carga máxima.