El M262 Logic/Motion Controller está equipado con puertos de comunicación Ethernet:
Nombre del puerto |
Número de puertos |
Referencia |
---|---|---|
Ethernet 1 |
1 (100BASE-T) |
TM262L• |
1 (100BASE-T/SERCOS) |
TM262M• |
|
Ethernet 2 |
2 (conmutador dual Ethernet 1000BASE-T) |
TM262• |
En esta tabla se describen las principales características de los puertos Ethernet 2:
Característica |
Descripción |
---|---|
Protocolos |
Modbus TCP, EtherNet/IP, Machine Expert (se utiliza para el intercambio de datos entre un PC que ejecuta el software EcoStruxure Machine Expert y el controlador). |
Tipo de conector |
RJ45 |
Negociación automática |
Desde 100 Mbit/s semidúplex hasta 1000 Mbit/s dúplex completo |
Tipo de cable |
Blindado |
Detección cruzada automática |
MDI/MDIX |
En esta figura se muestra la asignación de pins del conector RJ45 de Ethernet 2:
En esta tabla se describe la asignación de pins del conector de Ethernet 2:
N.° de pin |
100BASE-T |
1000BASE-T |
---|---|---|
1 |
TD+ |
DA+ |
2 |
TD- |
DA- |
3 |
RD+ |
DB+ |
4 |
– |
CC+ |
5 |
– |
CC- |
6 |
RD- |
DB- |
7 |
– |
DD+ |
8 |
– |
DD- |
En la siguiente figura se muestra los indicadores LED de estado del conector RJ45:
En esta tabla se describen los indicadores LED de estado del puerto Ethernet:
Etiqueta |
Descripción |
Indicador LED |
||
---|---|---|---|---|
Color |
Estado |
Descripción |
||
1 |
Enlace/velocidad Ethernet |
Verde/amarillo |
Apagado |
Sin enlace |
Amarillo fijo |
Conexión a 100 Mbps |
|||
Verde fijo |
Conexión a 1000 Mbps |
|||
2 |
Actividad Ethernet |
Verde |
Apagado |
Sin actividad y sin enlace |
Encendido |
Se ha detectado la conexión, pero no hay actividad alguna. |
|||
Parpadeo |
Transmisión o recepción de datos |