El puerto USB mini-B es el puerto de programación que pueden utilizar para conectar un PC con un puerto host USB mediante el software de EcoStruxure Machine Expert. Con un cable USB normal, esta conexión es adecuada para las actualizaciones rápidas del programa o las conexiones de corta duración para realizar el mantenimiento e inspeccionar los valores de los datos. No es adecuada para las conexiones a largo plazo, como la puesta en marcha o la supervisión, sin el uso de cables adaptados especialmente para ayudar a minimizar los efectos de las interferencias electromagnéticas.
ADVERTENCIA | |
---|---|
En la figura siguiente se muestra la ubicación del puerto de programación USB mini-B:
En esta tabla se describen las características del puerto de programación USB Mini-B:
Parámetro |
Puerto de programación USB |
---|---|
Función |
Compatible con USB 2.0 |
Tipo de conector |
Mini-B |
Aislamiento |
550 V CA durante 1 minuto |
Tipo de cable |
Blindado |
Velocidad de transmisión máxima |
12 Mbits/s |
Longitud máxima del cable |
5 m (16,5 pies) |
Protocolos admitidos |
Protocolo de Machine Expert FTP HTTP Modbus |