La línea serie se emplea para la comunicación con dispositivos que admiten el protocolo Modbus como maestro o esclavo, el protocolo ASCII (impresora, modem, etc.) y el protocolo Machine Expert (HMI, etc.).
Característica |
Descripción |
|
---|---|---|
Función |
RS485 o RS232 configurada mediante software |
|
Tipo de conector |
RJ45 |
|
Aislamiento |
550 V CA |
|
Velocidad de transmisión en baudios |
1200-115 200 bps |
|
Cable |
Tipo |
Blindado |
Longitud máxima (entre el controlador y una caja de conexiones aislada) |
30 m (98,43 pies) para RS485 15 m (49,21 pies) para RS232 |
|
Polarización |
La configuración de software se emplea para la conexión de las resistencias de polarización de 576 Ω cuando el nodo se configura como maestro. |
AVISO | |
---|---|
En la siguiente figura se muestran los pines del conector RJ45:
En esta tabla se describe la asignación de pines del conector RJ45:
Pin |
RS232 |
RS485 |
---|---|---|
1 |
RxD |
N. C. |
2 |
TxD |
N. C. |
3 |
N. C. |
N. C. |
4 |
N. C. |
D1 |
5 |
N. C. |
D0 |
6 |
N. C. |
N. C. |
7 |
N. C. |
N. C |
8 |
Común |
Común |
N. C.: No hay conexión |
ADVERTENCIA | |
---|---|