Puerto Ethernet 1

Descripción general

El M262 Logic/Motion Controller está equipado con puertos de comunicación Ethernet:

Nombre del puerto

Número de puertos

Referencia

Ethernet 1

1 (100BASE-T)

TM262L•

1 (100BASE-T/SERCOS)

TM262M•

Ethernet 2

2 (conmutador dual Ethernet 1000BASE-T)

TM262•

Características

En esta tabla se describen las características físicas del puerto Ethernet 1:

Característica

Descripción

Protocolos

Modbus TCP, EtherNet/IP, SERCOS III (en los modelos TM262M•)

Tipo de conector

RJ45

Negociación automática

Desde 10 Mbps semidúplex hasta 100 Mbps dúplex completo

Tipo de cable

Blindado

Detección cruzada automática

MDI/MDIX

Asignación de pins Ethernet 1

En esta figura se muestra la asignación de pins del conector Ethernet 1:

En esta tabla se describen los pins del conector RJ45 de Ethernet 1:

N.° de pin

100BASE-T

Descripción

1

TD+

Transmisión de datos +

2

TD-

Transmisión de datos -

3

RD+

Recepción de datos +

4

Reservado

5

Reservado

6

RD-

Recepción de datos -

7

Reservado

8

Reservado

NOTA: El controlador admite la función de cable de cruce automático MDI/MDIX. No es necesario utilizar cables cruzados especiales para conectar dispositivos directamente a este puerto (conexiones sin un concentrador o un conmutador Ethernet).
NOTA: La desconexión del cable Ethernet se detecta a cada segundo. Cuando se producen desconexiones de corta duración (< 1 segundo), es posible que el estado de la red no indique la desconexión.

Indicador LED de estado

En esta figura se muestran los indicadores LED de estado del conector RJ45:

En esta tabla se describen los indicadores LED de estado del puerto Ethernet:

Etiqueta

Descripción

Indicador LED

Color

Estado

Descripción

1

Enlace/velocidad Ethernet

Verde/amarillo

Apagado

Sin enlace

Amarillo fijo

Conexión a 10 Mbps

Verde fijo

Conexión a 100 Mbps

2

Actividad Ethernet

Verde

Apagado

Sin actividad ni conexión

Encendido

Se ha detectado la conexión, pero no hay actividad alguna.

Parpadeo

Transmisión o recepción de datos

Puerto Sercos

En esta ilustración se presenta la ubicación del puerto Sercos en los modelos TM262M•:

Características del puerto Sercos

Característica

Descripción

Estándar

Sercos III (Maestro)

Tipo de conector

RJ45

Rendimiento

  • TM262M05MESS8T: hasta 4 ejes sincronizados a 1 ms

  • TM262M15MESS8T: hasta 4 ejes sincronizados a 1 ms

  • TM262M25MESS8T:

    • hasta 4 ejes sincronizados a 1 ms

    • hasta 8 ejes sincronizados a 2 ms

  • TM262M35MESS8T:

    • hasta 8 ejes sincronizados a 1 ms

    • hasta 16 ejes sincronizados a 2 ms

    • hasta 24 ejes sincronizados a 4 ms

Asignación de pines del puerto Sercos

En esta ilustración se presentan los pins del puerto Sercos:

En esta tabla se describe la asignación de pins del puerto Sercos:

Pasador

Señal

Descripción

1

TD+

Transmisión de datos +

2

TD-

Transmisión de datos -

3

RD+

Recepción de datos +

4

-

Reservado

5

-

Reservado

6

RD-

Datos de recepción -

7

-

Reservado

8

-

Reservado