Servidor FTP

Introducción

Todos los clientes FTP instalados en un ordenador que esté conectado al controlador (puerto Ethernet), sin EcoStruxure Machine Expert instalado, se pueden utilizar para transferir archivos al área de almacenamiento de datos y del área de almacenamiento de datos del controlador.

NOTA: Schneider Electric sigue las prácticas recomendadas del sector en el desarrollo y la implementación de sistemas de control. Esto incluye un método de defensa exhaustivo para proteger un sistema de control industrial. Este método sitúa los controladores detrás de uno o varios servidores de seguridad para limitar el acceso únicamente a los protocolos y el personal autorizado.
 ADVERTENCIA
ACCESO NO IDENTIFICADO Y POSTERIOR USO NO AUTORIZADO DE LA MÁQUINA
  • Evalúe si su entorno o sus máquinas están conectadas a su infraestructura crítica y, de ser así, lleve a cabo los pasos necesarios en términos de prevención, basándose en el método de defensa exhaustivo, antes de conectar el sistema de automatización a una red.
  • Limite el número de dispositivos conectados a una red al mínimo necesario.
  • Aísle su red industrial de otras redes dentro de su empresa.
  • Proteja cualquier red contra el acceso imprevisto utilizando servidores de seguridad, VPN u otras medidas de seguridad demostradas.
  • Monitorice las actividades dentro de sus sistemas.
  • Evite el acceso o el enlace directos a los dispositivos en cuestión por parte de personas no autorizadas o acciones sin identificación.
  • Prepare un plan de recuperación que incluya una copia de seguridad de su sistema y de información sobre los procesos.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
NOTA: Utilice los comandos relacionados con la seguridad que proporcionan un método para añadir, editar y eliminar un usuario en la administración de usuarios online del dispositivo de destino en el que ha iniciado sesión.

Acceso FTP

El acceso al servidor FTP se controla con derechos de usuario cuando están habilitados en el controlador. Para obtener más información, consulte la descripción de derechos de usuarios.

Para acceder al servidor FTP, primero debe conectarse al controlador con EcoStruxure Machine Expert o Controller Assistant y activar los derechos de usuario o crear el usuario para el primer inicio de sesión.

NOTA: El FTPS (explícito a través de TLS FTP) está configurado de manera predeterminada. El acceso FTP sencillo (no seguro) no es posible en la primera conexión. Configure el parámetro 1106 en 0 en la configuración de Post y reinicie el controlador para permitir una conexión FTP sencilla.

Cliente FTP

M262 Logic/Motion Controller es compatible con una biblioteca de clientes FTP que permite consultar servidores FTP. Para obtener detalles, consulte FtpRemoteFileHandling - Guía de la biblioteca.

Acceso a archivos

Consulte Organización de archivos.