Servicios

Ficha Services

La ficha Servicios tiene tres partes:

  • Configuración RTC

  • Identificación del dispositivo

  • Configuración de Post

En la siguiente figura se muestra la ficha Servicios:

NOTA: Para tener información de controlador, debe estar conectado al controlador.
NOTA: La información de RTC se puede configurar mediante el Servidor web o el bloque de funciones SysTimeRtcSet. Para obtener más información, consulte Modicon M262 Logic/Motion Controller - Funciones y variables de sistema - Guía de la biblioteca de sistema.

Elemento

Descripción

Configuración RTC

Tiempo del PLC

Muestra la fecha y la hora leídas del controlador al hacer clic en el botón Leer. Este campo de sólo lectura está vacío inicialmente. La hora del PLC se devuelve a la hora local del controlador. La zona horaria del controlador se puede encontrar con el Servidor web.

Lectura

Lee la fecha y la hora del controlador y las muestra en el campo Hora del PLC sin ninguna conversión.

Hora local

Define una fecha y una hora que se envían al controlador al hacer clic en el botón Escribir. Si es necesario, modifique los valores predeterminados antes de hacer clic en el botón Escritura. Un cuadro de mensaje informa al usuario del resultado del comando. Los campos de fecha y hora se rellenan inicialmente con la fecha y la hora del ordenador.

Escritura

Escribe en el controlador la fecha y la hora de los campos Hora local. Los valores se convierten al formato UTC antes de escribirse.

Sincronizar el controlador con la fecha y hora del ordenador

Escribe en el controlador la fecha y la hora del ordenador. Los valores se convierten al formato UTC antes de escribirse.

Identificación del dispositivo

Muestra la Versión de firmware, la Versión de arranque y la Versión del coprocesador del controlador seleccionado, si está conectado.

Configuración de Post

Muestra los parámetros de aplicación sobrescritos por la postconfiguración.