Descripción de M262 Logic/Motion Controller

Descripción general

M262 Logic/Motion Controller tiene diferentes funciones potentes y puede servir para una amplia gama de aplicaciones.

Lenguajes de programación

El M262 Logic/Motion Controller se configura y programa con el software EcoStruxure Machine Expert, que admite los siguientes lenguajes de programación IEC 61131-3:

  • IL: Lista de instrucciones

  • ST: Texto estructurado

  • FBD: Diagrama de bloques de funciones

  • SFC: Diagrama funcional secuencial

  • LD: Diagrama de contactos

El software EcoStruxure Machine Expert también se puede utilizar para programar estos controladores utilizando el lenguaje CFC (Continuous Function Chart).

Fuente de alimentación

La fuente de alimentación del M262 Logic/Motion Controller es de 24 V CC.

Reloj en tiempo real

El M262 Logic/Motion Controller incluye un sistema de reloj en tiempo real (RTC).

La hora del sistema la mantienen los condensadores con la alimentación desconectada. La hora se mantiene durante 1000 horas sin que el controlador reciba alimentación.

Run/Stop

El M262 Logic/Motion Controller puede utilizarse de la siguiente manera:

Memoria

En esta tabla se describen los distintos tipos de memoria:

Tipo de memoria

Tamaño

Uso

RAM

256 MB, de los cuales 32 MB están disponibles para la aplicación

Para la ejecución de la aplicación y del firmware.

Parpadeo

1 Gbyte

Memoria no volátil dedicada a retener el programa y los datos en caso de interrupción de la alimentación.

Memoria RAM no volátil

512 Kbytes

Memoria no volátil dedicada a retener las variables retentivas-persistentes, así como los archivos de diagnóstico y cualquier información relacionada.

Entradas/salidas incrustadas

Están disponibles los siguientes tipos de E/S incrustadas:

  • Entradas rápidas

  • Salidas de común negativo rápidas

Encóder para M262 Motion Controller

Están disponibles los siguientes modos de encóder:

  • Modalidad incremental

  • Modalidad SSI

Almacenamiento extraíble

Los M262 Logic/Motion Controllers incluyen un slot para tarjeta SD integrado.

Los usos principales de la tarjeta SD son:

Funciones de comunicación incorporadas

Están disponibles los siguientes tipos de puertos de comunicación:

Compatibilidad de acoplador de bus y módulo de extensión

El M262 Logic/Motion Controller admite módulos de extensión (consulte Modicon M262 Logic/Motion Controller - Guía de hardware). Consulte también las tablas de compatibilidad en EcoStruxure Machine Expert - Compatibilidad y migración - Guía del usuario.

Contenido que se entrega

En la siguiente figura se muestra el contenido de la entrega del M262 Logic/Motion Controller:

1 Hoja de instrucciones de M262 Logic/Motion Controller

2 M262 Logic/Motion Controller

3 Bloques de terminales de muelle extraíbles

4 Piezas de fijación