Acerca de este libro

Alcance del documento

El objetivo de este documento es ayudarle a programar y manejar su Modicon M262 Logic/Motion Controller con el software EcoStruxure Machine Expert.

NOTA: Lea detenidamente este documento y todos los documentos relacionados antes de instalar, utilizar o realizar el mantenimiento de Modicon M262 Logic/Motion Controller.

Los usuarios de Modicon M262 Logic/Motion Controller deben leer todo el documento para comprender sus características.

Campo de aplicación

Este documento se ha actualizado para la publicación de EcoStruxureTM Machine Expert V2.1.

Las características descritas en el presente documento, así como las descritas en los documentos incluidos a continuación en la sección Documentos relacionados, pueden consultarse en línea. Para acceder a la información en línea, visite la página de inicio de Schneider Electric www.se.com/ww/en/download/.

Las características descritas en el presente documento deben coincidir con las características que aparecen en línea. De acuerdo con nuestra política de mejoras continuas, es posible que a lo largo del tiempo revisemos el contenido con el fin de elaborar documentos más claros y precisos. En caso de que detecte alguna diferencia entre el documento y la información online, utilice esta última para su referencia.

Documentos relacionados

Título de la documentación

Número de referencia

EcoStruxure Machine Expert - Guía de programación

EIO0000002854 (ENG)

EIO0000002855 (FRE)

EIO0000002856 (GER)

EIO0000002857 (SPA)

EIO0000002858 (ITA)

EIO0000002859 (CHS)

Modicon M262 Logic/Motion Controller - Guía de hardware

EIO0000003659 (ENG)

EIO0000003660 (FRE)

EIO0000003661 (GER)

EIO0000003662 (SPA)

EIO0000003663 (ITA)

EIO0000003664 (CHS)

EIO0000003665 (POR)

EIO0000003666 (TUR)

Módulos de extensión Modicon TM3 - Guía de programación

EIO0000003119 (ENG)

EIO0000003120 (FRE)

EIO0000003121 (GER)

EIO0000003122 (SPA)

EIO0000003123 (ITA)

EIO0000003124 (CHS)

EIO0000003990 (POR)

EIO0000003991 (CHS)

Modicon TM5 - Interfaz de bus de campo EtherNet/IP - Guía de programación

EIO0000003707 (ENG)

EIO0000003708(FRE)

EIO0000003709 (GER)

EIO0000003710 (SPA)

EIO0000003711 (ITA)

EIO0000003712 (CHS)

Módulos de extensión Modicon TMS - Guía de programación

EIO0000003691 (ENG)

EIO0000003692 (FRE)

EIO0000003693 (GER)

EIO0000003694 (SPA)

EIO0000003695 (ITA)

EIO0000003696 (CHS)

EIO0000003697 (POR)

EIO0000003698 (TUR)

Logic/Motion Controller Modicon M262 - Funciones y variables de sistema - Guía de la biblioteca de sistema

EIO0000003667 (ENG)

EIO0000003668 (FRE)

EIO0000003669 (GER)

EIO0000003670 (SPA)

EIO0000003671 (ITA)

EIO0000003672 (CHS)

EIO0000003673 (POR)

EIO0000003674 (TUR)

Modicon TM3 Módulos de E/S expertas - Guía de la biblioteca HSC

EIO0000003683 (ENG)

EIO0000003684 (FRE)

EIO0000003685 (GER)

EIO0000003686 (SPA)

EIO0000003687 (ITA)

EIO0000003688 (CHS)

EIO0000003689 (POR)

EIO0000003690 (TUR)

Modicon M262 Logic/Motion Controller - Guía de la biblioteca del encóder

EIO0000003675 (ENG)

EIO0000003676(FRE)

EIO0000003677(GER)

EIO0000003678 (SPA)

EIO0000003679 (ITA)

EIO0000003680 (CHS)

EIO0000003681 (POR)

EIO0000003682 (TUR)

EcoStruxure Machine Expert - Guía de la biblioteca FtpRemoteFileHandling

EIO0000002779 (ENG)

EIO0000002780 (FRE)

EIO0000002781 (GER)

EIO0000002782 (SPA)

EIO0000002783 (ITA)

EIO0000002784 (CHS)

EcoStruxure Machine Expert - Guía de la biblioteca SnmpManager

EIO0000002797 (ENG)

EIO0000002798 (FRE)

EIO0000002799 (GER)

EIO0000002800 (SPA)

EIO0000002801 (ITA)

EIO0000002802 (CHS)

EcoStruxure Machine Expert - OpcUaHandling - Guía de la biblioteca

EIO0000004021 (ENG)

EIO0000004022 (FRE)

EIO0000004023 (GER)

EIO0000004025 (SPA)

EIO0000004024 (ITA)

EIO0000004026 (CHS)

EcoStruxure Machine Expert - SysLog - Guía de la biblioteca

EIO0000004614 (ENG)

EIO0000004615 (FRE)

EIO0000004616 (GER)

EIO0000004617 (ITA)

EIO0000004618 (SPA)

EIO0000004619 (CHS)

EcoStruxure Machine Expert - Funciones de módem - Guía de la biblioteca de módems

EIO0000000552 (ENG)

EIO0000000491 (FRE)

EIO0000000492 (GER)

EIO0000000493 (SPA)

EIO0000000494 (ITA)

EIO0000000495 (CHS)

Cybersecurity Guidelines for EcoStruxure Machine Expert, Modicon and PacDrive Controllers and Associated Equipment, User Guide

EIO0000004242 (ENG)

Cybersecurity Admin Expert, User Manual

CAE_User_Guide (ENG)

Información relacionada con el producto

 ADVERTENCIA
PÉRDIDA DE CONTROL
  • El diseñador del esquema de control debe tener en cuenta los posibles modos de fallo de rutas de control y, para ciertas funciones de control críticas, proporcionar los medios para lograr un estado seguro durante y después de un fallo de ruta. Funciones de control críticas son, por ejemplo, una parada de emergencia y una parada de sobrerrecorrido, un corte de alimentación y un reinicio.
  • Para las funciones críticas de control deben proporcionarse rutas de control separadas o redundantes.
  • Las rutas de control del sistema pueden incluir enlaces de comunicación. Deben tenerse en cuenta las implicaciones de los retrasos de transmisión no esperados o los fallos en el enlace.
  • Tenga en cuenta todas las reglamentaciones para la prevención de accidentes y las directrices de seguridad locales.1
  • Cada implementación de este equipo debe probarse de forma individual y exhaustiva antes de entrar en servicio.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

1 Para obtener información adicional, consulte NEMA ICS 1.1 (última edición), "Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid State Control" (Directrices de seguridad para la aplicación, la instalación y el mantenimiento del control de estado estático) y NEMA ICS 7.1 (última edición), "Safety Standards for Construction and Guide for Selection, Installation and Operation of Adjustable-Speed Drive Systems" (Estándares de seguridad para la construcción y guía para la selección, instalación y utilización de sistemas de unidades de velocidad ajustable) o su equivalente aplicable a la ubicación específica.

 ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
  • Utilice sólo software aprobado por Schneider Electric para este equipo.
  • Actualice el programa de aplicación siempre que cambie la configuración de hardware física.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Normas y términos utilizados

Los términos técnicos, símbolos y las descripciones correspondientes del presente manual o que aparecen en la parte interior o exterior de los propios productos se derivan, por lo general, de los términos y las definiciones de estándares internacionales.

En el área de los sistemas de seguridad funcional, unidades y automatización general se incluyen, pero sin limitarse a ellos, términos como seguridad, función de seguridad, estado de seguridad, fallo, reinicio tras fallo, avería, funcionamiento incorrecto, error, mensaje de error, peligroso, etc.

Estos estándares incluyen, entre otros:

Norma

Descripción

IEC 61131-2:2007

Controladores programables, parte 2: requisitos y ensayos de los equipos.

ISO 13849-1:2015

Seguridad de la maquinaria: componentes de los sistemas de control relacionados con la seguridad.

Principios generales del diseño.

EN 61496-1:2013

Seguridad de las máquinas: equipos de protección electrosensibles.

Parte 1: pruebas y requisitos generales.

ISO 12100:2010

Seguridad de las máquinas. Principios generales para el diseño. Evaluación del riesgo y reducción del riesgo

EN 60204-1:2006

Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: requisitos generales

ISO 14119:2013

Seguridad de las máquinas. Dispositivos de bloqueo asociados con protecciones: principios de diseño y selección

ISO 13850:2015

Seguridad de las máquinas. Parada de emergencia: principios de diseño

IEC 62061:2015

Seguridad de las máquinas. Seguridad funcional de los sistemas de control eléctricos, electrónicos y electrónicos programables relacionados con la seguridad

IEC 61508-1:2010

Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad: requisitos generales.

IEC 61508-2:2010

Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad: requisitos para los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad.

IEC 61508-3:2010

Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad: requisitos de software.

IEC 61784-3:2016

Redes de comunicación industrial - Perfiles - Parte 3: Buses de campo de seguridad funcionales - Reglas generales y definiciones de perfiles.

2006/42/EC

Directiva de maquinaria

2014/30/EU

Directiva de compatibilidad electromagnética

2014/35/EU

Directiva de baja tensión

Además, los términos utilizados en este documento se pueden usar de manera tangencial porque se obtienen de otros estándares como:

Norma

Descripción

Serie IEC 60034

Máquinas eléctricas giratorias

Serie IEC 61800

Accionamientos eléctricos de potencia de velocidad variable

Serie IEC 61158

Comunicación digital de datos para la medición y control: bus de campo para su uso en sistemas de control.

Por último, el término zona de funcionamiento se puede utilizar junto con la descripción de peligros específicos, y se define como tal para una zona de peligro o una zona peligrosa en la Directiva de maquinaria (2006/42/EC) e ISO 12100:2010.

NOTA: Los estándares mencionados anteriormente podrían o no aplicarse a los productos específicos citados en la presente documentación. Para obtener más información en relación con los diferentes estándares aplicables a los productos descritos en este documento, consulte las tablas de características de las referencias de dichos productos.