Las bibliotecas proporcionan funciones, bloques de funciones, tipos de datos y variables globales que se pueden utilizar para desarrollar el proyecto.
El EcoStruxure Machine Expert proporciona información sobre las bibliotecas incluidas en su proyecto y le permite instalar bibliotecas nuevas. Para obtener más información sobre el , consulte Funciones y bibliotecas - Guía del usuario. Para obtener más información sobre las bibliotecas compatibles con su controlador, consulte Descripción general de bibliotecas de EcoStruxure Machine Expert.
deCuando se selecciona un Modicon M262 Logic/Motion Controller para la aplicación, EcoStruxure Machine Expert carga de forma automática las bibliotecas siguientes:
Nombre de biblioteca |
Descripción |
---|---|
Breakpoint Logging Functions (1) |
Incluye funciones que pueden utilizarse en puntos de interrupción para el registro. |
DeviceAbstractionLayer (1) |
Interfaces y parámetros de funcionalidades expuestos por objetos de dispositivos. |
DeviceIntegrationCommon (1) |
Funcionalidades comunes compartidas por muchos dispositivos (reservado para uso interno únicamente). |
Diagnostic Device Support |
Incluye bloques de funciones (reservado para uso interno únicamente) para que los dispositivos proporcionen información de diagnóstico al componente de diagnóstico del sistema en controladores Schneider Electric. |
IoStandard |
Biblioteca para la configuración de E/S. Esta biblioteca proporciona la interfaz de E/S para todos los controladores de E/S IEC. |
M262 PLCSystem |
Funciones y variables del sistema de M262. |
M262MotionExtension (1) |
Expone las funcionalidades de entrada de encóder integrado y sonda táctil de un M262 a la aplicación del controlador (reservado para uso interno únicamente). |
MotionInterface (1) |
Acceso de nivel bajo para control de movimiento. |
PLCCommunication |
Gestión de intercambios de datos explícitos entre el controlador y los dispositivos a través de los protocolos Modbus o ASCII. |
PLCopen MC part 1 (1) |
Control de movimiento de acuerdo con PLCopen Motion Control Part 1 v2.0 (antes partes 1 y 2). |
Relocation Table |
Permite optimizar intercambios entre el cliente Modbus y el controlador agrupando datos no contiguos en una tabla de registros contiguos. Consulte Tabla de reubicación. |
SerialLineSystem |
Proporciona datos de diagnóstico de línea serie. |
Standard |
Incluye funciones estándar de programación y bloques de funciones IEC. |
TM3System |
Incluye funciones y bloques de funciones para la información de diagnóstico del bus de E/S TM3. |
TMSSystem |
Incluye el bloque de funciones y tipos enumerados para la información de diagnóstico del bus de E/S TMS. |
UserFunctionsBase (1) |
Implementación central para exponer las funcionalidades del dispositivo a la aplicación del controlador. |
Util |
Programación de funciones y bloques de funciones adicionales: Monitores analógicos, conversiones a BCD, funciones de bit/byte, tipos de datos del controlador, manipuladores de funciones, funciones matemáticas, señales. |
(1) Compatible únicamente con referencias TM262M•. |