En esta ficha se muestra la lista de dispositivos Ethernet o Sercos que están configurados para que los controle Modicon M262 Logic/Motion Controller.
En la tabla siguiente se describe la barra de herramientas:
|
Elemento |
Descripción |
|---|---|
|
|
Permite generar las configuraciones de cada dispositivo configurado en el árbol . |
|
|
Permite mostrar más información sobre los dispositivos configurados. |
|
|
Inicia Machine Assistant, que le permite detectar y configurar los dispositivos. |
Para ver la configuración de un dispositivo, haga clic en ficha pestaña encima de la barra de herramientas. La información siguiente muestra:
|
Elemento |
Descripción |
Restricción |
|---|---|---|
|
|
Nombre del dispositivo del árbol . Haga clic en el nombre del dispositivo para acceder a la configuración del dispositivo. |
No se puede editar. |
|
|
Tipo de dispositivo. |
No se puede editar. |
|
|
Dirección IP del dispositivo. Se puede dejar en blanco para los dispositivos Sercos |
– |
|
|
Dirección MAC del dispositivo de destino. Se puede dejar en blanco para los dispositivos Sercos |
Se puede editar si la opción está seleccionada en la configuración del dispositivo. |
|
|
Nombre de host del dispositivo de destino |
Se puede editar si la opción está seleccionada en la configuración del dispositivo. |
|
|
Máscara de subred del dispositivo |
Visible si la opción está seleccionada en . |
|
|
Dirección de pasarela del dispositivo |
Visible si la opción está seleccionada en . |
|
|
Hay cuatro modalidades de identificación posibles: |
– |
|
|
Protocolo utilizado |
No se puede editar. |
|
|
Identificador del dispositivo |
Se puede editar en dispositivos Sercos. |
|
|
Modalidad de identificación del dispositivo |
Se puede editar en dispositivos Sercos. |
|
|
Hay tres modalidades de funcionamiento posibles: |
Se puede editar en dispositivos Sercos. |
La subficha :
Muestra el número de conexiones y canales configurados.
Muestra el número de palabras de entrada.
Muestra el número de palabras de salida.
Muestra la carga del explorador.
La subficha permite configurar las rutas IP en el controlador.
El parámetro permite desactivar el servicio de reenvío de IP del controlador. Cuando se desactiva, la comunicación no se enruta de una red a otra. Ya no se puede acceder a los dispositivos de la red de dispositivos desde la red de control, y funciones relacionadas, como el acceso a páginas web desde el dispositivo o la puesta en marcha del dispositivo con DTM, EcoStruxure Machine Expert - Safety, etc., no pueden usarse.
El Modicon M262 Logic/Motion Controller puede tener hasta tres interfaces de Ethernet. Es necesario utilizar una tabla de enrutamiento para la comunicación con redes remotas conectadas a diferentes interfaces de Ethernet. La pasarela es la dirección IP que se usa para conectarse con la red remota, que tiene que estar en la red local del controlador.
En este gráfico se muestra una red de ejemplo, donde las dos últimas filas de dispositivos (gris y rojo) tienen que añadirse a la tabla de enrutamiento:
Use las tablas de ruteo para gestionar el reenvío de IP.
Para añadir una ruta, haga doble clic en y luego haga clic en .
Por motivos de seguridad de red, el enrutamiento TCP/IP está deshabilitado de forma predeterminada. Por lo tanto, debe habilitar manualmente el reenvío TCP/IP si desea acceder a los dispositivos a través del controlador. Sin embargo, hacer eso puede exponer su red a posibles ciberataques si no toma medidas adicionales para proteger su empresa. Además, puede estar sujeto a leyes y normativas sobre ciberseguridad.
| ADVERTENCIA | |
|---|---|
El protocolo NTP sincroniza el reloj del dispositivo y resiste los efectos de la latencia variable (inestabilidad).
La subficha tiene tres partes:
General (1)
Cliente (2)
Servidor (3)
En la siguiente figura se muestra la subficha :
|
Elemento |
Descripción |
|
|---|---|---|
|
|
Carpeta en la que se va a cargar el archivo de clave de confianza. No editable. |
|
|
|
Nombre del archivo de claves simétricas. Editable. Se puede dejar en blanco si no se define ningún índice de clave.
NOTA: Debe escribir un nombre de archivo válido o dejar el campo en blanco.
NOTA: El único método de autenticación para el algoritmo de clave es MD5 para NTP.
|
|
Puede definir un máximo de dos servidores: y. Debe especificar la siguiente información para cada servidor definido.
Elemento
Descripción
Valor
Condición
Dirección IP del servidor.
Valor predeterminado: 0.0.0.0
La dirección debe utilizarla otro servidor
El primer byte debe estar comprendido entre 1 y 223
La dirección de bucle de retorno está prohibida
Valor mínimo de consulta.
Valor predeterminado: 6
Rango de valores: de 3 a 17 (1)
El valor mínimo de consulta debe ser menor que el valor máximo de consulta.
Valor máximo de consulta.
Valor predeterminado: 10
Rango de valores: de 3 a 17 (1)
El valor máximo de consulta debe ser mayor que el valor mínimo de consulta.
El valor de índice de la clave.
Valor predeterminado: 0
Rango de valores: de 0 a 65535
0 significa “sin índice de clave”.
(1): 3 corresponde a 8 segundos (23), 17 corresponde a 131072 segundos (217).
|
Elemento |
Descripción |
Valor |
Condición |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Permite activar/desactivar el servidor NTP. |
Marcado/desmarcado |
Debe definir la capa para la modalidad de huérfano o NTP Cliente Servidor primario si Servidor NTP está habilitado. |
||||
|
|
El nivel de capa huérfana. |
Valor predeterminado: 0 Rango de valores: De 0 a 15 |
0 significa que no hay Capa huérfana. Consulte Capa huérfana. |
||||
|
|
La lista de índices de clave. |
Rango de valores: De 1 a 65535 |
Máximo de 32 índices de clave, incluidos los índices de clave de Primary Server y Secondary Server. |
||||
NTP utiliza un sistema jerárquico donde cada nivel se denomina capa. Estos niveles llevan asignado un número que comienza por 0 para su referencia en el nivel superior.
Cuando el controlador es tanto cliente como servidor, la capa se calcula automáticamente a partir del servidor NTP al que se encuentra conectado. Cuando la Capa huérfana es 0, si no es posible acceder al servidor NTP utilizado por el controlador, este indicará a su cliente NTP que su reloj no está sincronizado. De lo contrario, se utilizará el valor seleccionado.
Si el controlador solo se configura como servidor NTP, utilizará el valor seleccionado en Capa huérfana. Deberá seleccionar un valor de capa apropiado en función de la jerarquía de NTP de su arquitectura.
El archivo de claves de NTP solo admite el algoritmo hash MD5.
El archivo de claves no puede tener encabezado.
No se permite el uso de espacios en la línea inicial de una clave.
Si inserta un comentario al final de una línea de clave, deberá añadir dos espacios entre el final de la clave y el principio del comentario.
Ejemplos de sintaxis de archivos de clave:
MD5 3N:}7LtY<Uz+FG5y65c4 # MD5 hash algorithm
MD5 37R}sQ^~)S~F*HZY(/w\ # MD5 hash algorithm
MD5 Mv4[@;x$f:D"_5_l>]t{ # MD5 hash algorithm
MD5 ':CHFQ^DvQ0JlAjhP\4, # MD5 hash algorithm
MD5 &`!~)4Oem@Xz|M{Hb&bY # MD5 hash algorithm