El lenguaje de script EcoStruxure Machine Expert proporciona una potente herramienta para automatizar secuencias. Puede iniciar comandos individuales o secuencias de comandos complejas directamente desde el entorno de programación EcoStruxure Machine Expert. Para obtener más información sobre el script, consulte EcoStruxure Machine Expert - Guía de programación.
El Modicon M262 Logic/Motion Controller solo acepta tarjetas SD formateadas en FAT o FAT32.
La tarjeta SD debe tener una etiqueta. Para añadir una etiqueta
Inserte la tarjeta SD en el PC.
Haga clic con el botón derecho en la unidad en Windows Explorer.
Seleccione .
| ADVERTENCIA | |
|---|---|
Cuando se inserta una tarjeta SD en el slot para tarjeta SD del controlador, el firmware busca y ejecuta el script incluido en la tarjeta SD (/sys/cmd/Script.cmd).
Si retira la alimentación del dispositivo o se produce un corte de alimentación o se interrumpe la comunicación durante la transferencia de la aplicación, el dispositivo podría quedar inoperativo. Si se produce una interrupción de la comunicación o un corte de alimentación, intente volver a realizar la transferencia. Si se produce un corte de alimentación o una interrupción de la comunicación durante una actualización de firmware, o si se utiliza un firmware no válido, el dispositivo quedará inoperativo. En este caso, utilice un firmware válido e intente volver a realizar la actualización del firmware.
| AVISO | |
|---|---|
A continuación se enumeran directrices de sintaxis de script:
Si la línea comienza con un ";", significa que la línea es un comentario.
El número máximo de líneas en un archivo de script es 50.
Si la sintaxis no se respeta en el archivo de script, no se ejecutará. Por ejemplo, esto significa que la configuración del cortafuegos permanece en el estado anterior.
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
Haga clic en en el menú principal. Resultado: La ficha muestra:
|
|
2 |
Haga clic en |
|
3 |
Seleccione un . |
|
4 |
Según el comando seleccionado, seleccione un y un . |
En esta tabla se describe la ficha :
|
Elemento |
Descripción |
|---|---|
|
|
Crea un script nuevo. |
|
|
Abre un script. |
|
|
Inserta una macro. Una macro es una secuencia de comandos unitarios. Una macro ayuda a realizar muchas operaciones comunes como cargar y descargar aplicaciones, etc. |
|
|
Genera el script y todos los archivos necesarios en la tarjeta SD. |
|
|
Instrucciones básicas. |
|
|
Ruta de origen en el PC o el controlador. |
|
|
Directorio de destino en el PC o el controlador. |
|
|
Añade un comando de script. |
|
|
Cambia el orden de los comandos de script. |
|
|
Elimina un comando de script. |
Esta tabla describe los comandos:
|
Comando |
Descripción |
Origen |
Destino |
Sintaxis |
|---|---|---|---|---|
|
|
Descargue un archivo de la tarjeta SD en el controlador. |
Seleccione el archivo que se desea descargar. |
Seleccione el directorio de destino del controlador. |
|
|
|
Establece el nombre de nodo del controlador. |
Nuevo nombre del nodo. |
Nombre del nodo del controlador. |
|
|
Restablece el nombre de nodo del controlador. |
Nombre de nodo predeterminado. |
Nombre del nodo del controlador. |
|
|
|
|
Cargue los archivos contenidos en un directorio del controlador a la tarjeta SD. |
Seleccione el directorio. |
- |
|
|
|
Elimina archivos contenidos en un directorio del controlador.
NOTA: Eliminar "*" no elimina archivos del sistema.
|
Seleccione el directorio e introduzca un nombre de archivo específico. Importante: De forma predeterminada, se seleccionan todos los archivos de directorio. |
- |
|
|
|
Reinicie el controlador (sólo disponible al final del script). |
- |
- |
|
|
changeModbusPort |
- |
- |
|
En esta tabla se describen las macros:
|
Macros |
Descripción |
Directorio/Archivos |
|---|---|---|
|
|
Descargue la aplicación de la tarjeta SD en el controlador. |
|
|
|
Cargue la aplicación desde el controlador a la tarjeta SD. |
|
|
|
Descargue el archivo de proyecto de la tarjeta SD en el controlador. |
|
|
|
Cargue el archivo de proyecto desde el controlador a la tarjeta SD. |
|
|
|
Descargue varios archivos de la tarjeta SD en un directorio del controlador. |
Definido por el usuario |
|
|
Cargue los archivos de registro desde el controlador a la tarjeta SD. |
|
Si lo desea, puede crear manualmente un script para eliminar del controlador los derechos de usuario, junto con la aplicación. El script deberá incluir el siguiente comando:
Format "/usr"
Reboot
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
Desconecte la alimentación del controlador. |
|
2 |
Inserte la tarjeta SD preparada en el controlador de origen. |
|
3 |
Restaure la alimentación del controlador de origen. Resultado: La copia se inicia automáticamente. Durante la copia, los indicadores LED y están encendidos y el indicador LED parpadea con regularidad. |
|
4 |
Espere hasta que se haya completado la copia. Resultado: El indicador LED SD está encendido y el controlador se reinicia con los derechos de usuario predeterminados. Si se ha detectado un error, el indicador LED ERR está encendido y el estado del controlador es STOPPED. |