Si retira la alimentación del dispositivo o se produce un corte de alimentación o se interrumpe la comunicación durante la transferencia de la aplicación, el dispositivo podría quedar inoperativo. Si se produce una interrupción de la comunicación o un corte de alimentación, intente volver a realizar la transferencia. Si se produce un corte de alimentación o una interrupción de la comunicación durante una actualización de firmware, o si se utiliza un firmware no válido, el dispositivo quedará inoperativo. En este caso, utilice un firmware válido e intente volver a realizar la actualización del firmware.
AVISO | |
---|---|
ADVERTENCIA | |
---|---|
De forma predeterminada, la clonación se permite sin usar el bloque de funciones FrmUpdate
en el grupo . Como resultado, no se permitirá clonar sin usar . Para obtener más información sobre este bloque de funciones, consulte Modicon M262 Logic/Motion Controller – Funciones y variables de sistema - Guía de la biblioteca de sistema. Para obtener más información sobre los derechos de acceso, consulte EcoStruxure Machine Expert - Guía de programación.
Si desea controlar el acceso a la aplicación clonada en el controlador de destino, debe usar el botón Servidor web) del controlador de origen antes de realizar la operación de clonar. Para obtener más información sobre los derechos de acceso, consulte EcoStruxure Machine Expert - Guía de programación.
(en la subpágina delEl Modicon M262 Logic/Motion Controller solo acepta tarjetas SD formateadas en FAT o FAT32.
Cuando se inserta una tarjeta SD en el slot para tarjeta SD del controlador, el firmware busca y ejecuta el script incluido en la tarjeta SD (/sys/cmd/Script.cmd).
La tarjeta SD debe tener una etiqueta. Para añadir una etiqueta
Inserte la tarjeta SD en el PC.
Haga clic con el botón derecho en la unidad en Windows Explorer.
Seleccione
.ADVERTENCIA | |
---|---|