Primeros pasos en Machine Expert - Safety

Inicio de Machine Expert - Safety, inicio de sesión y confirmación del dispositivo

Paso

Acción

1

En Dispositivos de Logic Builder, haga clic con el botón derecho del ratón en el nodo Safety_PLC (SLC) y seleccione Machine Expert - Safety > Edit project [Ethernet_1 > Safety_PLC] en el menú contextual.

NOTA: Si inicia por primera vez Machine Expert - Safety tras la instalación del software pero no ha introducido ninguna clave de licencia para la activación permanente del software, deberá registrarlo una vez a fin de obtener la activación de la versión de prueba. Para ello, siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Resultado: Se inicia Machine Expert - Safety y el proyecto relacionado con la seguridad se genera automáticamente. Se muestra el cuadro de diálogo Project Log On.

2

La primera vez que abra el proyecto relacionado con la seguridad en Machine Expert - Safety, deberá crear una contraseña para los niveles (de acceso) del proyecto Development y Commissioning de la herramienta. (El nivel inferior de acceso Maintenance no requiere contraseña).

En el nivel Development se incluye todo el rango funcional, desde la programación hasta la depuración.

Resultado: Se muestra el cuadro de diálogo Confirm changed SDIO Devices.

Consulte el capítulo sobre protección por contraseña para proyectos y Logic Controller de seguridad en la guía del usuario de EcoStruxure Machine Expert - Safety para obtener información más detallada sobre la protección por contraseña.

3

Para confirmar los dispositivos relacionados con la seguridad, marque las casillas de verificación correspondientes y haga clic en Aceptar.

Notas sobre la sincronización de dispositivos entre EcoStruxure Machine Expert y Machine Expert - Safety

  • Cuando abra un proyecto relacionado con la seguridad, la lista de dispositivos relacionados con la seguridad del proyecto estándar se sincronizará con la lista de dispositivos incluida en el proyecto relacionado con la seguridad. Esta sincronización de dispositivos se repetirá constantemente mientras el proyecto permanezca abierto en Machine Expert - Safety. De este modo, se detectará cualquier modificación que se realice en el proyecto estándar y transferirá al proyecto relacionado con la seguridad.

  • Si rechaza las modificaciones de la lista de dispositivos, Machine Expert - Safety se cerrará.

  • La sincronización de dispositivos solo es posible si ha iniciado sesión en nivel de desarrollo en Machine Expert - Safety.

  • Cuando aplique modificaciones en la configuración del bus al proyecto relacionado con la seguridad, cada modificación se introducirá en el registro de eventos del proyecto para permitir su posterior seguimiento.

NOTA: Definición de término: Estándar = no relacionado con la seguridad. El término "estándar" siempre hace referencia a elementos u objetos no relacionados con la seguridad. Ejemplos: los elementos de datos de proceso estándar solo son leídos o escritos por dispositivos de E/S no relacionados con la seguridad, es decir, dispositivos estándar. Las variables, funciones o bloques de funciones estándar son datos no relacionados con la seguridad. El término "controlador estándar" hace referencia al Logic/Motion Controller no relacionado con la seguridad.