Parámetros del maestro - Grupo SercosCycletimeConfig

Parameter CycleTime

Editable offline

Editable online

No

Trazable

Con este parámetro, puede establecer la duración del ciclo Sercos.

La duración del ciclo se puede establecer en el estado de comunicación NRT y en la fase de comunicación CP0. El valor configurado se aplica a partir de la fase de comunicación CP2.

El parámetro proporciona los siguientes valores:

Valor

Descripción

1000000 (valor predeterminado)

Establece la duración del ciclo en 1 ms (1 000 000 ns).

2000000

Establece la duración del ciclo en 2 ms (2 000 000 ns).

4000000

Establece la duración del ciclo en 4 ms (4 000 000 ns).

NOTA: El número máximo de dispositivos admitidos depende de la duración del ciclo configurado y del tipo de motion controller usado. Consulte el capítulo Límites de dispositivos y límites de duración del ciclo M262 con Sercos si desea más información.