Código |
Descripción |
Comentario |
---|---|---|
0xC20A |
Códigos de estado con clase de diagnóstico "estado operativo" (0xC20A) |
- |
0xC20A6404 |
Activación correcta de un archivo de idioma |
Un archivo de idioma que se ha escrito en el esclavo se ha cargado correctamente. Consulte también la información sobre los idiomas que se pueden cargar. |
0xC20AA010 |
El dispositivo ha sido reiniciado (potencia encendida) |
- |
0xC20AA100 |
Se ha introducido una contraseña incorrecta |
- |
0xC20AA110 |
Protección contra escritura con contraseña desactivada |
- |
0xC20AA120 |
Contraseña modificada |
- |
0xC20AA200 |
Traza de diagnóstico iniciada |
- |
0xC20AA210 |
Traza de diagnóstico detenida |
- |
0xC20AA220 |
Desbordamiento del búfer de traza de diagnóstico |
- |
0xC20AA300 |
Test IDN escrita |
- |
Código |
Descripción |
Comentario |
---|---|---|
0xC20C0200 |
S-0-0422 Comando para abandonar el nivel de parametrización |
- |
0xC20C0201 |
S-0-0422: Set de parámetros incorrecto o incompleto (véase S-0-0423 lista IDN de datos no válidos para el nivel de parametrización) |
- |
0xC20C0202 |
S-0-0422: Incumplimiento de los límites de parámetros (véase S-0-0423 lista IDN de datos no válidos para el nivel de parametrización) |
- |
0xC20C0203 |
S-0-0422: Error de conversión de parámetros (véase S-0-0423 lista IDN de datos no válidos para el nivel de parametrización) |
- |
0xC20C0400 |
S-0-0420 Comando para activar el nivel de parametrización (PL) |
Comando en curso |
0xC20C0401 |
S-0-0420: La conmutación al nivel de parametrización no es posible |
El dispositivo rechaza la conmutación a PM, por ejemplo, si las salidas están habilitadas actualmente, deshabilítelas en primer lugar |
0xC20C0500 |
S-0-0099 Restablecer diagnóstico clase 1 |
Comando en curso |
0xC20C0700 |
S-0-0262 Comando de carga de valores predeterminados |
Comando en curso |
0xC20C0702 |
S-0-0262: Parámetros predeterminados no disponibles |
No hay memoria de datos disponible por ejemplo, en motores conectados. |
0xC20C0703 |
S-0-0262: Parámetros predeterminados no válidos |
Los parámetros predeterminados se leen de una memoria de datos remanente (por ejemplo, memoria flash interna). Como mínimo uno de estos parámetros no es válido o no hay ninguno que sea válido (por ejemplo, debido a una suma de comprobación incorrecta). |
0xC20C0704 |
S-0-0262: Los parámetros no se pueden copiar |
Ha sido imposible cargar valores predeterminados en los respectivos parámetros. Esto puede suceder si, por ejemplo, la versión de firmware de los esclavos Sercos es incompatible con los dispositivos conectados con almacenamientos de parámetros predeterminados (por ejemplo, motores) o si los parámetros predeterminados leídos no coinciden con los parámetros que hay en la memoria de trabajo. |
0xC20C0706 |
S-0-0262: Error al leer los valores predeterminados de los parámetros |
Esto puede suceder si, durante la lectura no se pudo acceder al conjunto de parámetros (por ejemplo, debido a un circuito de memoria flash defectuoso). |
0xC20C2200 |
S-0-0264 Comando para respaldar la memoria RAM |
Comando en curso |
0xC20C2202 |
S-0-0264: Error al escribir datos en la memoria no volátil |
Ha sido imposible escribir en la memoria no volátil (por ejemplo, memoria flash interna) sin errores. |
0xC20C2300 |
S-0-0263 Comando para cargar la memoria RAM |
Comando en curso |
0xC20C2301 |
S-0-0263: Error al leer memoria no volátil |
Ha sido imposible leed de la memoria no volátil (por ejemplo, memoria flash interna) sin errores. |
0xC20C2302 |
S-0-0263: Error al convertir parámetros |
Se ha producido un error durante el procesamiento de los valores predeterminados leídos en la memoria volátil. |
0xC20C2400 |
S-0-0293 Comando para el respaldo selectivo de la memoria RAM |
Comando en curso |
0xC20C2402 |
S-0-0293: Error al guardar parámetros |
Ha sido imposible escribir en la memoria no volátil (por ejemplo, memoria flash interna) sin errores. |
0xC20C5000 |
S-0-1322.0.0 Comando de procedimiento Cambiar modalidad de energía |
Comando en curso |
0xC20C5003 |
S-0-1322.0.0: ID de modalidad de energía de destino no válido |
El ID de modalidad de energía de destino seleccionado (S-0-1322.0.3 EM de destino para el comando de procedimiento Cambiar modalidad de energía) no existe, por ejemplo, en caso de cambio a la modalidad de energía Modalidad directa. Esto, por ejemplo, dará lugar a S-0-0390 = 0xC20F5003. |
0xC20C5004 |
S-0-1322.0.0: El cambio de modalidad de energía no es posible |
El cambio de modalidad de energía de la Modalidad de energía actual (S-0-1323.0.1 Modalidad de energía actual) y la Modalidad de energía de destino (S-0-1322.0.3 EM de destino para el comando de procedimiento Cambiar modalidad de energía) no es posible (por ejemplo, si EM actual y EM destino no son EM operativa y la transición entre ambas modalidades no se implementa). Esto, por ejemplo, dará lugar a S-0-0390 = 0xC20F5004. |
0xC20C5005 |
S-0-1322.0.0: Cambio de modalidad de energía bloqueado por control externo |
El cambio de modalidad de energía de la Modalidad de energía actual (S-0-1323.0.1 Modalidad de energía actual) y la Modalidad de energía de destino (S-0-1322.0.3 EM destino para comando de procedimiento Cambiar modalidad de energía) no es posible a causa de un control de modalidad de energía externo (por ejemplo, si la EM actual se define externamente, por ejemplo, EM ID 0xF0 y la transición por medio de comando no es posible. En este caso, la Modalidad de energía actual debe ser EM ID 0xEF antes de la conmutación por medio de S-0-1322.0.0 Comando de procedimiento Cambiar modalidad de energía). Esto, por ejemplo, dará lugar a S-0-0390 = 0xC20F5005. |
0xC20C6400 |
S-0-1350 Reiniciar dispositivo |
Comando en curso |
0xC20C6401 |
S-0-1350: No se puede reiniciar |
El esclavo inhibe internamente la ejecución del comando de procedimiento. Por ejemplo, una unidad podría estar habilitada y en funcionamiento o se podría estar llevando a cabo un reinicio. |
0xC20C6500 |
S-0-1351 Comando de procedimiento Generar datos de archivo |
Comando en curso |
0xC20C6501 |
S-0-1351: Error al crear archivos de datos de copia de seguridad |
Se ha producido un error durante la creación de los archivos de datos de copia de seguridad. Esto puede producirse, por ejemplo, si el acceso de escritura a un almacenamiento no volátil no puede llevarse a cabo. Consulte también Copia de seguridad y restauración de dispositivos. Según las funciones del dispositivo Sercos, es posible que haya un archivo de registro disponible en el directorio de copia de seguridad. |
0xC20C6503 |
S-0-1351: Archivos de datos de copia de seguridad incoherentes |
La generación de los archivos de datos de copia de seguridad ha finalizado con datos incoherentes. Esto puede suceder a causa de un cambio de uno o varios archivos del sistema (por ejemplo, datos Retain) durante la ejecución del comando de procedimiento S-0-1351 Comando de procedimiento Generar datos de archivo. Consulte también Copia de seguridad y restauración de dispositivos. Según las funciones del dispositivo Sercos, es posible que haya un archivo de registro disponible en el directorio de copia de seguridad. |
0xC20C6700 |
S-0-1352 Comando de procedimiento Activar restauración de datos |
Comando en curso |
0xC20C6701 |
S-0-1352: Error al leer los datos de la restauración |
Durante la ejecución del comando de procedimiento, el dispositivo Sercos intenta leer el directorio con los datos de la restauración. Este acceso de lectura ha sido erróneo. Esto puede suceder, por ejemplo, si los archivos que se deben restaurar (señalados por medio de RestInfo.xml) no están presentes o tienen errores. En consecuencia, el proceso de restauración no se ha podido ejecutar por completo. Según las funciones del dispositivo Sercos, es posible que haya un archivo de registro disponible en el directorio de restauración. |
0xC20C6702 |
S-0-1352: Error al restaurar los datos del dispositivo |
Durante la ejecución del comando de procedimiento, el dispositivo Sercos intenta restaurar los datos especificados por medio de archivos en el directorio de restauración. Este acceso de restauración ha sido erróneo. Esto puede suceder, por ejemplo, si los archivos que se deben restaurar (señalados por medio de RestInfo.xml) no se pueden escribir en la memoria del dispositivo. En consecuencia, el proceso de restauración no se ha podido ejecutar por completo. Según las funciones del dispositivo Sercos, es posible que haya un archivo de registro disponible en el directorio de restauración. |
Código |
Descripción |
Comentario |
---|---|---|
0xC20E0000 |
Reservado |
- |
0xC20E6402 |
El dispositivo no se ha inicializado por completo |
Durante la ejecución del procedimiento de reinicio (IDN <S-0-1350>), es posible que el esclavo Sercos se tenga que reiniciar varias veces. Durante estos procedimientos de reinicio, el esclavo indicará este estado utilizando este diagnóstico. |
Código |
Descripción |
Comentario |
---|---|---|
0xC20F5001 |
Infracción de tiempo mínimo |
El cambio de la modalidad de energía se ha ejecutado demasiado pronto. En este caso, el dispositivo permanece en su modalidad de energía real. Esto, por ejemplo, dará lugar a S-0-0390 = 0xC20F5001. Consulte también la información sobre la gestión de errores de energía FG. El cambio de la modalidad de energía se ha ejecutado demasiado pronto (energía FG). |
0xC20F5002 |
Tiempo máximo sobrepasado |
El cambio de la modalidad de energía no se ha ejecutado dentro del tiempo definido. En este caso, el dispositivo permanece en su modalidad de energía real. Esto, por ejemplo, dará lugar a S-0-0390 = 0xC20F5002. Consulte también la información sobre la gestión de errores de energía FG. El cambio de la modalidad de energía no se ha ejecutado dentro del tiempo deseado (energía FG). |
0xC20F6403 |
Se ha detectado un error durante la activación de un archivo de idioma |
Un archivo de idioma que se ha escrito en el esclavo no se ha podido cargar. Consulte también la información sobre los idiomas que se pueden cargar. |