ExecuteScriptError: códigos de error detectado

Biblioteca y espacio de nombres

Nombre de biblioteca: PLCSystemBase

Espacio de nombres: PLCSystemBase

Descripción del tipo enumerado

El tipo de datos de enumeración ExecuteScriptError contiene los siguientes valores:

Enumerador

Valor

Descripción

CMD_OK

00 hex

No se ha detectado ningún error.

ERR_CMD_UNKNOWN

01 hex

El comando no es válido.

ERR_SD_CARD_MISSING

02 hex

La tarjeta SD no está presente.

ERR_SEE_FWLOG

03 hex

Se ha detectado un error durante la ejecución del comando, consulte FwLog.txt. Para obtener más información, consulte Tipo de archivo.

ERR_ONLY_ONE_COMMAND_ALLOWED

04 hex

Se han intentado ejecutar diversos scripts simultáneamente.

CMD_BEING_EXECUTED

05 hex

Ya hay un script en curso.