ETH_R_ITF_STRUCT: parámetros de la interfaz Ethernet

Biblioteca y espacio de nombres

Nombre de biblioteca: PLCSystemBase

Espacio de nombres: PLCSystemBase

Descripción del tipo enumerado

El tipo de datos de enumeración ETH_R_ITF_STRUCT contiene los siguientes valores:

%MW

Nombre de variable

Tipo

Comentario

n/d

i_byIPAddress

ARRAY[0..3] OF BYTE

Dirección IP de la interfaz Ethernet en cuestión, [aaa.bbb.ccc.ddd]:

  • i_byIPAddress[0] = aaa

  • ...

  • i_byIPAddress[3] = ddd

n/d

i_bySubNetMask

ARRAY[0..3] OF BYTE

Máscara de subred de la interfaz Ethernet [aaa.bbb.ccc.ddd]:

  • i_bySub-netMask[0] = aaa

  • ...

  • i_bySub-netMask[3] = ddd

n/d

i_byGateway

ARRAY[0..3] OF BYTE

Dirección de pasarela de la interfaz Ethernet [aaa.bbb.ccc.ddd]:

  • i_byGateway[0] = aaa

  • ...

  • i_byGateway[3] = ddd

n/d

i_byMACAddress

ARRAY[0..5] OF BYTE

Dirección MAC de la interfaz de Ethernet [aa.bb.cc.dd.ee.ff]:

  • i_byMACAddress[0] = aa

  • ...

  • i_byMACAddress[5] = ff

n/d

i_sDeviceName

STRING(15)

Nombre utilizado para obtener la dirección IP del servidor.

n/d

i_wIpMode

ETH_R_IP_MODE

Método utilizado para obtener una dirección IP.

n/d

i_byFDRServerIPAddress

ARRAY[0..3] OF BYTE

La dirección IP [aaa.bbb.ccc.ddd] del servidor DHCP o BootP:

  • i_byFDRServerIPAddress[0] = aaa

  • ...

  • i_byFDRServerIPAddress[3] = ddd

Igual a 0.0.0.0 si se usa la IP almacenada o predeterminada.

n/d

i_udiFramesTransmittedOK

UDINT

Número de tramas transmitidas correctamente. Restablecer al encender o con el comando de restablecimiento ETH_W.q_wResetCounter.

n/d

i_udiFramedReceivedOK

UDINT

Número de tramas recibidas correctamente. Restablecer al encender o con el comando de restablecimiento ETH_W.q_wResetCounter.

n/d

i_udiTransmitBufferErrors

UDINT

Número de tramas transmitidas con errores detectados. Restablecer al encender o con el comando de restablecimiento ETH_W.q_wResetCounter.

n/d

i_udiReceiveBufferErrors

UDINT

Número de tramas recibidas con errores detectados. Restablecer al encender o con el comando de restablecimiento ETH_W.q_wResetCounter.

n/d

i_wPortALinkStatus

ETH_R_PORT_LINK_STATUS

Conexión del puerto Ethernet (0 = sin conexión, 1 = conexión conectada a otro dispositivo Ethernet).

n/d

i_wPortASpeed

ETH_R_PORT_SPEED

Velocidad de red del puerto Ethernet (10 Mb/s, 100 Mb/s o 1 Gb/s).

n/d

i_wPortADuplexStatus

ETH_R_PORT_DUPLEX_STATUS

Estado dúplex del puerto Ethernet (0 = semidúplex o 1 = dúplex completo).

n/d

i_wPortAIpStatus

ETH_R_PORT_IP_STATUS

Estado de la pila del puerto TCP/IP Ethernet.

n/d significa que no existe ninguna asignación de %MW predefinida para esta variable de sistema.