Características generales

Descripción general

Característica

Valor

Estándar

Tipo de motor

Servomotor AC síncrono

-

Clase térmica

F (155 °C)

según IEC 60034-1

Nivel de vibración

A

según IEC 60034-14

Tensión de prueba

> 2400 V CA

Según IEC 60034-1

Oscilación axial

normal class

según IEC 60072-1, DIN 42955

Color de la carcasa

Negro RAL 9005

-

Categoría de sobretensión

III

según IEC 61800-5-1

Clase de protección(1)

I

según IEC 61140, EN 50178

(1) Los circuitos internos del freno de parada, el sensor de temperatura y el encoder cumplen los requisitos de MBTP.

Vida útil

Vida útil del rodamiento

Unidad

Valor

Vida útil nominal del rodamiento L10 h(1)

h

20 000

(1) Horas de trabajo con 10 % de probabilidad de avería

En caso de uso técnico correcto, la vida útil de los motores está limitada fundamentalmente por la vida útil del rodamiento (rodamiento de bolas).

La vida útil se ve limitada considerablemente por las siguientes condiciones de servicio:

  • Movimiento giratorio exclusivamente dentro de un ángulo fijo de <100°

  • Funcionamiento sometido a carga vibratoria >20 m/s2

  • Marcha en seco de las juntas anulares

  • Contacto de las juntas con sustancias agresivas

  • Altitud de instalación >1000 m (3281 ft) sobre el nivel medio del mar.

Aire comprimido

El aire comprimido genera una sobrepresión continua en el interior del motor. Gracias a esta sobrepresión en el interior del motor, se logra la categoría de protección IP67.

El aire comprimido debe estar disponible también después de desconectar la instalación, por ejemplo, para poder realizar trabajos de limpieza con la categoría de protección requerida. Desconectar el aire comprimido reduce la categoría de protección a IP65. La categoría de protección hace referencia solo al motor, no a los componentes añadidos como, por ejemplo, un engranaje.

Además, otras circunstancias relevantes, como la posición de montaje y los accesorios aplicados al producto, afectan directamente a la categoría de protección con el motor instalado.

Características del aire comprimido:

Característica

Unidad

Valor

Presión nominal

bar

(psi)

0,1 ... 0,3

(1,45 ... 4,35)

Presión máxima del aire

bar

(psi)

0,4

(5,8)

Humedad permitida

%

20 ... 30

Otras propiedades del aire comprimido

Exento de polvo y aceite

Para obtener más información, consulte Conexión para aire comprimido.

Pares de apriete y clase de resistencia de los tornillos

Tornillo

Unidad

Valor

Par de apriete de los tornillos de la carcasa M3

Nm (lb•in)

1 (8,85)

Par de apriete de los tornillos de la carcasa M4

Nm (lb•in)

1,5 (13,28)

Par de apriete de los tornillos de la carcasa M5

Nm (lb•in)

5 (44,3)

Par de apriete del conductor de protección M3 (SH3040)

Nm (lb•in)

0,9 (7,97)

Par de apriete del conductor de protección M4 (SH3055, SH3070, SH3100, SH3140)

Nm (lb•in)

2,9 (25,7)

Par de apriete del conductor de protección M6 (SH3205)

Nm (lb•in)

9,9 (87,3)

Clase de resistencia de los tornillos

-

8.8