Conectores y asignaciones de conectores para motores con conexión de un cable (SH3 OMC)

Resumen de conexiones

Resumen de las conexiones

   

SH3040

SH3055

SH3070

SH3100

SH31401, SH31402

SH31403, SH31404

(CN1) Conexión de las fases del motor, el freno de parada y el encoder

Conexión CN1

Conector para conexión de las fases del motor y del freno de parada:

M17

M23

M40

Los circuitos del freno de parada y del encoder cumplen los requisitos de MBTP.

Pin

Significado

Cables accesorios

Color y número de conductores

U

Fase del motor U

BK 1

V

Fase del motor V

BK 2

W

Fase del motor W

BK 3

PE

Conductor de protección

GN/YE

BR+

Tensión de alimentación freno de parada 24 V CC

BK 8

BR-

Potencial de referencia freno de parada 0 V CC

BK 7

DSL+

Tensión de alimentación encoder 10 V CC

BU

DSL-

Potencial de referencia encoder 0 V CC

WH

SHLD

Encoder apantallado

-