Descripción |
Referencia |
---|---|
Cable de motor (4 × 1 mm2 + 2 × [2 ×0,75 mm2]) apantallado, conector redondo de 8 polos Y-TEC en el lado del motor, lado de la unidad preconfeccionado para LXM52 y LXM62 |
VW3E1166R••• |
Cable de motor (4 × 1,5 mm2 + 2 × [2 ×0,75 mm2]) apantallado, conector redondo de 8 polos M23 en el lado del motor, lado de la unidad preconfeccionado para LXM52 y LXM62 |
VW3E1143R••• |
Cable de motor (4 × 2,5 mm2 + 2 × [2 ×1,0 mm2]) apantallado, conector redondo de 8 polos M23 en el lado del motor, lado de la unidad preconfeccionado para LXM52 y LXM62 |
VW3E1144R••• |
Cable de motor (4 × 2,5 mm2 + 2 × [2 ×1,0 mm2]) apantallado, conector redondo de 8 polos M40 en el lado del motor, lado de la unidad preconfeccionado para LXM52 y LXM62 |
VW3E1145R••• |
Cable de motor (4 × 4 mm2 + [2 × 1 mm2] + [2 × 1,5 mm2]) apantallado, conector redondo de 8 polos M40 en el lado del motor, lado de la unidad preconfeccionado para LXM52 y LXM62 |
VW3E1153R••• |
Cable de motor (4 × 10 mm2 + [2 × 1 mm2] + [2 × 1,5 mm2]) apantallado, conector redondo de 8 polos M40 en el lado del motor, lado de la unidad preconfeccionado para LXM52 y LXM62 |
VW3E1154R••• |
••• = Longitud del cable Longitudes disponibles: de 010 = 1 m (3,28 ft) a 750 = 75 m (246 ft) en pasos de 0,1 m |
Descripción |
Referencia |
---|---|
Alargador eléctrico de motor (4 × 1 mm2 + 2 × [2 × 0,75 mm2]) apantallado, conectores redondos de 8 polos Y-TEC macho/hembra |
VW3E1167R••• |
••• = Longitud del cable Longitudes disponibles: de 010 = 1 m (3,28 ft) a 100 = 10 m (32,8 ft) en pasos de 1,0 m |
Descripción |
Referencia |
---|---|
Cable de encoder (3 × 2 × 0,14 mm2 + 2 × 0,34 mm2) apantallado; conector redondo de 12 polos M23 en el lado del motor, conector de 10 polos RJ45 en el lado del dispositivo |
VW3E2094R••• |
Cable de encoder (3 × 2 × 0,14 mm2 + 2 × 0,34 mm2) apantallado; conector redondo de 12 polos Y-TEC en el lado del motor, conector de 10 polos RJ45 en el lado del dispositivo |
VW3E2098R••• |
••• = Longitud del cable Longitudes disponibles: de 010 = 1 m (3,28 ft) a 750 = 75 m (246 ft) en pasos de 0,1 m |
Descripción |
Referencia |
---|---|
Alargador eléctrico de encoder (3 × 2 × 0,14 mm2 + 2 × 0,34 mm2) apantallado, conectores redondos de 12 polos Y-TEC macho/hembra |
VW3E2099R••• |
••• = Longitud del cable Longitudes disponibles: de 010 = 1 m (3,28 ft) a 100 = 10 m (32,8 ft) en pasos de 1,0 m |