El uso de cables preconfeccionados ayuda a minimizar los errores de cableado. Consulte Accesorios y piezas de repuesto.
Los accesorios originales tienen las propiedades siguientes:
Característica |
Valor para... |
|||
---|---|---|---|---|
VW3ED132 |
VW3ED143 |
VW3ED144 |
VW3ED145 |
|
Revestimiento del cable, aislamiento |
Verde (similar a RAL 6018) |
|||
Número de contactos (apantallado) |
(4 x 1,5 mm2 + [2 × 0,75 mm2] + [2 × AWG24]) |
(4 x 2,5 mm2 + [2 × 1,0 mm2] + [2 × AWG24]) |
||
Lado del motor del conector |
Redondo de 8 polos M17 |
Redondo de 8 polos M23 |
Redondo de 8 polos M40 |
|
Lado de la unidad del conector |
Preconfeccionado para LXM62DU60, LXM62DD15, LXM62DD27 y LXM62DD45 |
|||
Motor asignado |
SH3040, SH3055 |
SH3070, SH3100, SH31401, SH31402 |
SH31403, SH31404 |
|
Diámetro del cable |
11,7 mm ± 0,3 mm (0,46 in ± 0,1 in) |
14,0 mm ± 0,4 mm (0,55 in ± 0,2 in) |
||
Radio de curvatura mínimo con instalación fija |
5 veces el diámetro del cable |
|||
Radio de curvatura mínimo con instalación móvil |
7,5 veces el diámetro del cable |
|||
Tensión nominal fases del motor Tensión nominal freno de parada Tensión nominal encoder |
1000 V 1000 V 30 V |
|||
Longitud máxima(1) |
75 m (246 ft) |
|||
Intervalo de temperatura permitido durante el almacenamiento y el transporte |
-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) |
|||
Intervalo de temperatura permitido durante el funcionamiento |
-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) |
|||
Certificaciones/declaración de conformidad |
CE |
|||
(1) Incluido el alargador eléctrico. Máximo dos alargadores eléctricos híbridos. |
Característica |
Valor para... |
|||
---|---|---|---|---|
VW3EF132 |
VW3EF143 |
VW3EF144 |
VW3EF145 |
|
Revestimiento del cable, aislamiento |
Verde (similar a RAL 6018) |
|||
Número de contactos (apantallado) |
(4 x 1,5 mm2 + [2 × 0,75 mm2] + [2 × AWG24]) |
(4 x 2,5 mm2 + [2 × 1,0 mm2] + [2 × AWG24]) |
||
Conectores (ambos extremos) |
Redondo de 8 polos M17 |
Redondo de 8 polos M23 |
Redondo de 8 polos M40 |
|
Diámetro del cable |
11,7 mm ± 0,3 mm (0,46 in ± 0,1 in) |
14,0 mm ± 0,4 mm (0,55 in ± 0,2 in) |
||
Radio de curvatura mínimo con instalación fija |
5 veces el diámetro del cable |
|||
Radio de curvatura mínimo con instalación móvil |
7,5 veces el diámetro del cable |
|||
Tensión nominal fases del motor Tensión nominal freno de parada Tensión nominal encoder |
1000 V 1000 V 30 V |
|||
Intervalo de temperatura permitido durante el almacenamiento y el transporte |
-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) |
|||
Intervalo de temperatura permitido durante el funcionamiento |
-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) |
|||
Certificaciones/declaración de conformidad |
CE |
Conectores rectos |
Conectores angulares |
![]() |
Dimensiones |
Unidad |
Valor |
|||
---|---|---|---|---|---|
Recto |
En ángulo |
||||
M23 |
M17 |
M23 |
M40 |
||
D |
mm (in) |
28,0 (1,10) |
22,0 (0,87) |
28,0 (1,10) |
46,0 (1,81) |
LS |
mm (in) |
78,0 (3,07) |
56,0 (2,20) |
78,0 (3,07) |
99,0 (3,90) |
LR |
mm (in) |
111,8 (4,40) |
105,0 (4,13) |
133,3 (5,25) |
190,0 (7,48) |
LC |
mm (in) |
80,5 (3,17) |
89,2 (3,51) |
102,0 (4,02) |
170 (6,69) |
LM |
mm (in) |
33,8 (1,33) |
49,0 (1,93) |
55,3 (2,18) |
91,0 (3,58) |