Los ALIAS RequestWstring y UserData combinan estructuras de datos complejos en un tipo de datos para ayudar a simplificar la interfaz de usuario.
Nombre |
Tipo de datos |
Descripción |
---|---|---|
RequestWstring |
ARRAY [1..GPL.Gc_uiMaxRequest] OF WSTRING(GPL.Gc_uiRequestWstringLength) |
El RequestWstring es un ALIAS para una matriz de WSTRINGS. La petición STRING contiene la petición de consulta SQL. Cualquier petición SQL debe dividirse en cadenas individuales que tengan una longitud máxima de 200 caracteres cada una. Adapte el tamaño de los parámetros globales Gc_uiMaxRequest y Gc_uiRequestWstringLength según la longitud de las peticiones SQL que use en su aplicación. |
Nombre |
Tipo de datos |
Descripción |
---|---|---|
UserData |
ARRAY [1..GPL.Gc_uiMaxRows, 1..GPL.Gc_uiMaxColumns] OF WSTRING(GPL.Gc_uiTableWstringLength) |
UserData es una matriz de WSTRING que debe estar disponible en el controlador para almacenar los datos SQL leídos de la base de datos. Adapte el tamaño de los parámetros globales Gc_uiMaxRows, Gc_uiMaxColums y GPL.Gc_uiTableWstringLength según el tamaño máximo de UserData que puede recibir en la aplicación. |