ST_TlsSettings

Descripción general

Tipo:

Estructura

Disponible desde:

V2.0.1.0

Hereda de:

-

Descripción

La estructura ST_TlsSettings contiene el parámetro utilizado para la conexión con el servidor, además de TLS (Transport Layer Security, seguridad de la capa de transporte).

Elementos de la estructura

Elemento

Tipo de datos

Valor predeterminado

Descripción

xSendClientCert

BOOL

FALSE

Establezca el valor en TRUE si se necesita un certificado de cliente.

sCertName

STRING[255]

-

Especifica el archivo de certificado del cliente. Si el valor es una cadena nula, se utilizará el certificado predeterminado del controlador. El nombre corresponde al valor "Creado para" del certificado del controlador. El nombre puede obtenerse del certificado mediante la Pantalla de seguridad de Logic Builder.

etProtocol

TCPUDP.ET_TlsPrototocol

TCPUDP.ET_TlsProtocol.TLSv12

Protocolo empleado para conexiones seguras.

Consulte ET_TlsProtocol.

etCertVerifyMode

TCPUDP.ET_CertVerifyMode

TCPUDP.ET_CertVerifyMode.TrustedOnly

Modalidad para la comprobación de certificados.

Consulte ET_CertVerifyMode.

ifVerifyCertCallback

TCPUDP.IF_VerifyCertCallback

-

Compruebe la interfaz de devolución de llamada.

Consulte IF_VerifyCertCallback.

Utilizado por

  • ST_ExtendedConnectionSettings