TM2DRA8RT es un módulo de salida de relé de 8 canales.
Este módulo está equipado con un bloque de terminales de tornillos de conexión extraíble que sirve para conectar salidas.
Consulte Requisitos de cableado.
Diagrama de cableado TM2DRA8RT
El siguiente diagrama muestra la conexión de las salidas y el cableado de las salidas de relé.
oLos terminales COM0 y COM1 no están conectados entre sí internamente.
oConecte un fusible para la carga, que no supere los 7 A.
o(1) es la protección para la carga inductiva.
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
No conecte ningún cable a conexiones reservadas y no utilizadas o a conexiones designadas como "No Connection (N.C.)". |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |