TM2ALM3LT

Introducción

Este módulo de ampliación es un módulo de entradas de 2 puntos/salidas de 1 punto con un bloque de terminales. Admite termoelemento y señales de termorresistencia.

Para obtener más información sobre el hardware, consulte TM2ALM3LT.

Si ha conectado físicamente el canal analógico para una señal de tensión y configura el canal para una señal de corriente en EcoStruxure Machine Expert, puede dañar el circuito analógico.

AVISO

EQUIPO INOPERATIVO

Verifique que el cableado físico del circuito analógico es compatible con la configuración de software del canal analógico.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo.

Ficha Asignación E/S

Identifica las direcciones de cada entrada y el nombre del canal:

G-SE-0005271.2.gif-high.gif

 

 

Canal

Tipo

Valor predeterminado

Descripción

Entradas

IW0

INT

-

Valor actual de la entrada 0

IW1

INT

-

Valor actual de la entrada 1

Salidas

QW0

INT

De -32768 a 32767

Palabra de comando de la salida 0

Para obtener más información genérica, consulte Descripción de la ficha Asignación E/S.

Ficha Configuración de E/S

En esta tabla, podrá configurar el módulo como módulo opcional y configurar las entradas y salidas.

G-RU-0010593.6.gif-high.gif

 

 

Si el módulo se encuentra conectado a un dispositivo distribuido, podrá configurar el comporta­miento de retorno.

Para cada entrada, puede definir:

Parámetro

Rango

Valor predeterminado

Descripción

Tipo

Sin utilizar

PT100

Termoelemento K

Termoelemento J

Termoelemento T

Sin utilizar

Identifica la modalidad de un canal.

Ámbito

Normal

Personalizado

Centígrados (0,1 °C)

Fahrenheit (0,1 °F)

Normal

Identifica el rango de valores de un canal.

Mínimo

Normal

0

0

Especifica el límite de medida inferior.

Centígrados (0,1 °C)

Consulte la tabla siguiente.

Consulte la tabla siguiente.

Fahrenheit (0,1 °F)

Personalizado

De -32768 a 32767

-32768

Máximo

Normal

4095

4095

Especifica el límite de medida superior.

Centígrados (0,1 °C)

Consulte la tabla siguiente.

Consulte la tabla siguiente.

Fahrenheit (0,1 °F)

Personalizado

De -32768 a 32767

.32767

Ámbito

Normal

Centígrados (0,1 °C)

Fahrenheit (0,1 °F)

Mínimo

Máximo

Mínimo

Máximo

Mínimo

Máximo

Termoelemento K

0

4095

-2700

13700

-4540

24980

Termoelemento J

0

4095

-2000

7600

-3280

14000

Termoelemento T

0

4095

-2700

4000

-4540

7520

PT100

0

4095

-1000

5000

-1480

9320

Para cada salida, puede definir:

Parámetro

Rango

Valor predeterminado

Descripción

Tipo

Sin utilizar

0 - 10 V

De 4 a 20 mA

Sin utilizar

Identifica la modalidad de un canal.

Ámbito

Normal

Personalizado

Normal

Identifica el rango de valores de un canal.

Mínimo

Normal

0

0

Especifica el límite inferior.

Personalizado

De -32768 a 32767

-32768

Máximo

Normal

4095

4095

Especifica el límite superior.

Personalizado

De -32768 a 32767

32767

Para obtener más información genérica, consulte Descripción de la ficha Configuración de E/S.