TM2ARI8LRJ

Introducción

Este módulo de ampliación es un módulo de salidas de 8 puntos, de temperatura, con conectores RJ11.

Para obtener más información sobre el hardware, consulte TM2ARI8LRJ.

Si ha conectado físicamente el canal analógico para una señal de tensión y configura el canal para una señal de corriente en EcoStruxure Machine Expert, puede dañar el circuito analógico.

AVISO

EQUIPO INOPERATIVO

Verifique que el cableado físico del circuito analógico es compatible con la configuración de software del canal analógico.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo.

Ficha Configuración de E/S

En esta tabla, podrá configurar el módulo como módulo opcional y configurar las entradas.

G-RU-0010587.5.gif-high.gif

 

 

Para cada entrada, puede definir:

Parámetro

Rango

Valor predeterminado

Descripción

Tipo

Sin utilizar

PT100

PT1000

Sin utilizar

Identifica la modalidad del canal.

Ámbito

Sin utilizar

Normal

Personalizado

Centígrados (0,1 °C)

Fahrenheit (0,1 °F)

Sin utilizar

Identifica el rango de valores del canal.

Mínimo

Normal

0

0

Especifica el límite de medida inferior.

Centígrados (0,1 °C)

Consulte la tabla siguiente.

Consulte la tabla siguiente.

Fahrenheit (0,1 °F)

Personalizado

De -32768 a 32767

-32768

Máximo

Normal

4095

4095

Especifica el límite de medida superior.

Centígrados (0,1 °C)

Consulte la tabla siguiente.

Consulte la tabla siguiente.

Fahrenheit (0,1 °F)

Personalizado

De -32768 a 32767

32767

Ámbito

Normal

Centígrados (0,1 °C)

Fahrenheit (0,1 °F)

Mínimo

Máximo

Mínimo

Máximo

Mínimo

Máximo

PT100

0

4095

-2000

6000

-3280

11120

PT1000

0

4095

-500

2000

-580

3920

Para obtener más información genérica, consulte Descripción de la ficha Configuración de E/S.

Ficha Asignación E/S

Identifica las direcciones de cada entrada y el nombre del canal:

G-SE-0005257.2.gif-high.gif

 

 

Canal

Tipo

Descripción

IW0

INT

Valor actual de la entrada 0

...

...

...

IW7

INT

Valor actual de la entrada 7

Para obtener más información genérica, consulte Descripción de la ficha Asignación E/S.