TM2AMO1HT

Introducción

Este módulo de ampliación es un módulo de entradas de 1 punto con un bloque de terminales.

Para obtener más información sobre el hardware, consulte TM2AMO1HT.

Si ha conectado físicamente el canal analógico para una señal de tensión y configura el canal para una señal de corriente en EcoStruxure Machine Expert, puede dañar el circuito analógico.

AVISO

EQUIPO INOPERATIVO

Verifique que el cableado físico del circuito analógico es compatible con la configuración de software del canal analógico.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo.

Ficha Asignación E/S

Identifica las direcciones de cada entrada y el nombre del canal:

G-SE-0005259.2.gif-high.gif

 

 

Canal

Tipo

Valor predeterminado

Descripción

QW0

INT

De -32768 a 32767

Palabra de comando de la salida 0

Para obtener más información genérica, consulte Descripción de la ficha Asignación E/S.

Ficha Configuración de E/S

En esta tabla, podrá configurar el módulo como módulo opcional y configurar la salida.

G-RU-0010589.4.gif-high.gif

 

 

Si el módulo se encuentra conectado a un dispositivo distribuido, podrá configurar el comporta­miento de retorno.

Para la salida, puede definir:

Parámetro

Rango

Valor predeterminado

Descripción

Tipo

Sin utilizar

0 - 10 V

De 4 a 20 mA

Sin utilizar

Identifica la modalidad del canal.

Ámbito

Normal

Personalizado

Normal

Identifica el rango de valores del canal.

Mínimo

Normal

0

0

Especifica el límite inferior.

Personalizado

De -32768 a 32767

-32768

Máximo

Normal

4095

4095

Especifica el límite superior.

Personalizado

De -32768 a 32767

32767

Para obtener más información genérica, consulte Descripción de la ficha Configuración de E/S.