Módulos de ampliación analógicos TM3TI4 (tornillo) y TM3TI4G (resorte):
4 canales de 16 bits (tensión, corriente, termoelemento aislado y RTD de tres conductores)
Bloque de terminales de tornillo o resorte extraíble
|
Característica |
Valor |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Número de canales de entrada |
4 entradas |
|||||
|
Fuente de alimentación nominal |
24 V CC |
|||||
|
Tipo de señal |
Tensión |
Corriente |
Termoelemento |
RTD de tres conductores |
||
|
Rango de entrada |
De 0 a 10 V CC De -10 a +10 V CC |
De 0 a 20 mA De 4 a 20 mA |
Tipo K, J, R, S, B, E, T, N, C |
PT100, PT1000, NI100, NI1000 |
||
|
Máxima resolución |
16 bits o 15 bits más signo (65 536 puntos) |
|||||
|
Tipo de conexión |
TM3TI4 |
Bloque de terminales de tornillo extraíble |
||||
|
TM3TI4G |
Bloque de terminales de resorte extraíble |
|||||
|
Tipo y longitud del cable |
Tipo |
Par trenzado blindado |
||||
|
Longitud |
30 m (98 pies) máximo |
|||||
|
Peso |
TM3TI4 |
110 g (3,88 oz) |
||||
|
TM3TI4G |
100 g (3,52 oz) |
|||||
En la figura siguiente se muestran los indicadores LED de estado:
En la tabla siguiente se describen los indicadores LED de estado:
|
Indicador LED |
Color |
Estado |
Descripción |
|---|---|---|---|
|
PWR |
Verde |
Encendido |
Indica que se aplica alimentación de bus TM3. |
|
Apagado |
Indica que no se recibe alimentación de bus TM3. |