Características de TM3AQ2/TM3AQ2G

Introducción

En esta sección se ofrece una descripción de las limitaciones de alimentación y las características de salida de los módulos de ampliación TM3AQ2/TM3AQ2G.

Consulte también las Características ambientales.

 ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Dimensiones

En los diagramas siguientes se muestran las dimensiones externas de los módulos de ampliación TM3AQ2/TM3AQ2G:

* 8,5 mm (0,33 pulg.) cuando se retira la abrazadera.

Características generales

Características

Valor

Tensión de la fuente de alimentación nominal

24 V CC

Rango de alimentación

20,4 a 28,8 V CC

Durabilidad de conexiones y desconexiones del conector

100 veces como mínimo

Consumo de corriente en el bus interno de 5 V CC

30 mA (sin carga)

40 mA (carga completa)

Consumo de corriente en el bus interno de 24 V CC

0 mA

Consumo de corriente de 24 V CC externa

30 mA (sin carga)

70 mA (carga completa)

Características de salida

En la tabla siguiente se describen las características de salida de los módulos de ampliación TM3AQ2/TM3AQ2G:

Características

Valor

Salida de tensión

Salida de corriente

Tipo de señal configurable mediante software

Salida de tensión

Salida de corriente

Rango de salida

De 0 a 10 V CC

De -10 a +10 V CC

De 0 a 20 mA

De 4 a 20 mA

Impedancia de carga

1 kΩ mín.

300 Ω máx.

Tipo de carga de aplicación

Carga resistiva

Tiempo de ajuste

1 ms

Precisión máxima a temperatura ambiente de 25 °C (77 °F)

±0,1 % de la escala completa

Deriva de temperatura

±0,006 % de la escala completa

Repetibilidad tras el tiempo de estabilización

±0,4 % de la escala completa

Alinealidad

±0,01 % de la escala completa

Ondulación de salida

20 mV máx.

Rebasamiento superior

0 %

Desviación máxima de salida

±1,0 % de la escala completa

Resolución

12 bits o 11 bits más signo (4096 puntos)

Valor de entrada del LSB

0,153 mV (rango de 0 a 10 V CC)

0,305 mV (rango de -10 a +10 V CC)

0,305 µA (rango de 0 a 20 mA)

0,244 µA (rango de 4 a 20 mA)

Tipo de datos del programa de aplicación

De 0 a 4095 (rango de 0 a 10 V CC)

De -2048 a +2047 (rango de -10 a +10 V CC)

De 0 a 4095

Escalable de -32.768 a 32.767

Detección de datos de entrada fuera de rango

Resistencia a ruidos

Desviación temporal máxima durante perturbaciones

±4 % máx. cuando la perturbación EMC se aplica al cableado de alimentación y E/S

Cable

Cable de par trenzado blindado

Diafonía

1 LSB máx.

Aislamiento

Entre fuente de alimentación externa y entradas

1500 V CA

Entre entradas y circuitos lógicos internos

500 V CA

Protección de salida

Protección contra cortocircuitos

Protección contra circuitos abiertos

Comportamiento cuando la alimentación externa está apagada

El valor de entrada es 0.

El bit de estado de error de la fuente de alimentación externa del controlador está activado.