Los dos conmutadores rotativos situados en el panel frontal del Acoplador de bus TM3 Ethernet se utilizan para configurar una dirección IP.
Los valores predeterminados de los conmutadores rotativos son:
0 para TENSx
AUTO para ONESy
Ajuste los conmutadores rotativos antes de realizar lo siguiente:
Suministrar alimentación al módulo.
Descargar la aplicación.
En esta tabla se describe la configuración de los conmutadores rotativos:
Posición de los conmutadores rotativos |
Descripción |
|
---|---|---|
Decenas |
Unidades |
|
0...15 |
0...9 |
Permite configurar el nombre del dispositivo. Utilice ambos conmutadores para seleccionar un valor numérico de 0 a 159. Por ejemplo, si TENS x = 08 y ONES y = 6, el nombre del dispositivo será TM3BCEIP_086.
NOTA: Los nombres de dispositivo de TM3BCEIP_091 a TM3BECIP_159 están reservados.
|
Cualquiera |
AUTO |
Se utiliza la dirección IP predeterminada (10.10.x.x). Los dos últimos campos de la dirección IP predeterminada se componen de los dos últimos bytes hexadecimales de la dirección MAC del puerto. Si lo desea, puede cambiar la configuración de la red mediante el servidor web incorporado.
NOTA: Una dirección MAC siempre se escribe en formato hexadecimal y una dirección IP, en formato decimal. Convierta la dirección MAC al formato decimal. Por ejemplo, si la dirección MAC es 00.80.F4.01.80.F2, la dirección IP predeterminada será 10.10.128.242.
Si utiliza EcoStruxure Machine Expert - Basic, consulte la guía Acoplador de bus Modicon TM3 (EcoStruxure Machine Expert - Basic) - Guía de programación. Si utiliza EcoStruxure Machine Expert, consulte la guía Acoplador de bus Modicon TM3 - Guía de programación. |
Cualquiera |
BOOTP |
Utiliza la dirección MAC para solicitar los parámetros de IP. |
Al gestionar las direcciones IP, recuerde que cada dispositivo de la red requiere una dirección exclusiva. Si existen varios dispositivos con la misma dirección IP, puede producirse un funcionamiento imprevisto en la red y el equipo asociado.
ADVERTENCIA | |
---|---|
Se recomienda asegurarse de que el administrador del sistema conserva un registro de todas las direcciones IP asignadas en la red y subred, así como informarle de todos los cambios de configuración realizados.
El dispositivo lee la posición de los conmutadores rotativos durante el inicio.
Si el dispositivo no se comunica, compruebe que la posición de los conmutadores rotativos sea la correcta. Si cambia la posición de los conmutadores rotativos durante la modalidad operativa, el indicador MS parpadeará de forma intermitente en rojo. Deberá apagar y volver a iniciar el dispositivo para aplicar la nueva dirección.