El Acoplador de bus de línea serie TM3 Modbus es un dispositivo diseñado para gestionar la comunicación de línea serie cuando se utilizan módulos de extensión TM2/TM3 en una arquitectura distribuida.
A continuación se indican los principales elementos del Acoplador de bus de línea serie TM3 Modbus:
1 Conmutadores rotativos
2 Conector de extensión para los módulos de extensión TM2/TM3
3 Dos (2) puertos RJ45 (RS-485) aislados (con cadena margarita)
4 Puerto de configuración USB mini-B
5 Fuente de alimentación de 24 V CC
6 Cierre de clip para carril DIN (segmento DIN) de 35 mm (1,38 pulg.)
7 Indicadores LED de estado
Característica |
Valor |
---|---|
Fuente de alimentación nominal |
24 V CC |
Peso |
100 g (3,53 oz) |
Conmutador rotativo |
2 |
Línea serie |
2 puertos RJ45 (RS-485) aislados (con cadena margarita) |
Tipo de conexión de la fuente de alimentación |
Bloque de terminales de tornillo extraíble |
En el siguiente gráfico se muestran los indicadores LED del Acoplador de bus de línea serie TM3 Modbus:
En la tabla siguiente se describen los indicadores LED de estado:
LED |
Color |
Estado |
Descripción |
---|---|---|---|
PWR |
Verde |
Encendido |
Se aplica alimentación. |
Apagado |
Se ha retirado la alimentación. Todos los indicadores LED están apagados. |
||
COM |
Verde |
Parpadeo |
Envío y recepción de datos. |
Apagado |
No se intercambian datos. |
||
Rojo |
Parpadeo |
El dispositivo está recibiendo una trama de datos incorrecta. |
|
ERR |
Rojo |
Parpadeo |
El dispositivo ha detectado un error recuperable en la mayoría de los casos. Ejemplo:
|
Apagado |
No se ha detectado ningún error. |
||
I/O |
Verde |
Parpadeo |
El dispositivo ha recibido y aplicado la configuración de los módulos de extensión. |
Fijo |
El dispositivo se está comunicando con los módulos de extensión. |
||
Verde Rojo |
Parpadeo Fijo |
La configuración física no concuerda con la configuración del software. No se produce ningún intercambio de datos (estado y E/S). |
|
Verde Rojo |
Fijo Fijo |
La configuración física no concuerda con la configuración del software. No se aplican datos de E/S. |
|
Verde Rojo |
Fijo Parpadeo |
Al menos un módulo de extensión TM2 o TM3 no respondió al acoplador de bus durante 10 ciclos consecutivos. |
|
Apagado |
Sin configuración. El dispositivo no se está comunicando con los módulos de extensión. |