Presentación del Acoplador de bus TM3 CANopen

Descripción general

El Acoplador de bus TM3 CANopen es un dispositivo diseñado para gestionar la comunicación CANopen cuando se utilizan módulos de extensión de E/S TM2/TM3 en una arquitectura distribuida.

A continuación se indican los principales elementos del Acoplador de bus TM3 CANopen:

1 Conmutadores rotativos

2 Conector de extensión para módulos de extensión de E/S TM2/TM3

3 Dos (2) puertos CANopen RJ45 aislados (con cadena margarita)

4 Puerto de configuración USB mini-B

5 Fuente de alimentación de 24 V CC

6 Cierre de clip para carril DIN (segmento DIN) de 35 mm (1,38 pulg.)

7 Indicadores LED de estado

Características principales

Característica

Valor

Tensión de alimentación nominal

24 V CC

Peso

100 g (3,53 oz)

Conmutador rotativo

2

Puerto CANopen

2 puertos RJ45 aislados para CANopen (con cadena margarita).

Tipo de conexión de la fuente de alimentación

Bloque de terminales de tornillo extraíble

Indicadores LED de estado

En el siguiente gráfico se muestran los indicadores LED del Acoplador de bus TM3 CANopen:

En la tabla siguiente se describen los indicadores LED de estado:

LED

Color

Estado

Descripción

PWR

Verde

Encendido

Se aplica alimentación.

Apagado

Se ha retirado la alimentación. Todos los indicadores LED están apagados.

RUN

Verde

Encendido

El dispositivo está operativo.

Parpadeo

Junto con un LED ERR que parpadea, búsqueda automática de la velocidad de comunicación del bus.

Parpadeo

El dispositivo está preoperativo.

Intermitencia simple

El dispositivo está parado.

Intermitencia triple

Actualización del firmware.

ERR

Rojo

Encendido

Bus desactivado.

Parpadeo

Junto con un LED RUN que parpadea, búsqueda automática de la velocidad de comunicación del bus.

Parpadeo

Configuración de pila CANopen no válida.

Intermitencia simple

Un contador de errores internos del controlador CAN ha alcanzado o superado el umbral de límite de la trama de error (trama de error).

Intermitencia doble

Evento de control de errores detectado. Detección de un evento de protección (NMT esclavo o NMT maestro) o un evento de heartbeat (consumidor de heartbeat).

Intermitencia triple

Error de sincronización detectado: no se ha recibido ningún mensaje del productor de sync dentro del período definido.

Intermitencia cuádruple

Se ha detectado un error del temporizador de eventos: no se ha recibido un PDO que se esperaba antes de que transcurriera el período definido en el temporizador de eventos.

Apagado

No se ha detectado ningún error.

I/O

Verde

Parpadeo

El dispositivo ha recibido y aplicado la configuración de los módulos de extensión.

Encendido

El dispositivo se está comunicando con los módulos de extensión.

Rojo

Intermitencia simple

Tiempo de espera de transferencia de la configuración de los módulos de extensión agotado.

Verde

Rojo

Parpadeo

Encendido

La configuración física no concuerda con la configuración del software. No se produce ningún intercambio de datos (estado y E/S).

Verde

Rojo

Encendido

Encendido

La configuración física no concuerda con la configuración del software. No se aplican datos de E/S.

Verde

Rojo

Encendido

Parpadeo

Al menos un módulo de extensión TM2 o TM3 no respondió al acoplador de bus durante 10 ciclos consecutivos.

Apagado

Sin configuración. El dispositivo no se está comunicando con los módulos de extensión.

Este diagrama de tiempos muestra los diferentes comportamientos de intermitencia de los LED:

NOTA: Con la excepción del LED PWR, todos los LED se encienden durante unos segundos y, a continuación, se apagan durante la secuencia de arranque. Las normas de comportamiento de los indicadores LED se aplican una vez que la secuencia de arranque ha finalizado correctamente.