Puerto CANopen

Descripción general

Acoplador de bus TM3 CANopen está equipado con dos puertos RJ45 aislados (CN1, CN2) que permiten una sencilla configuración con cadena margarita, como se muestra en el siguiente gráfico:

* Puede conectar un máximo de 64 dispositivos CANopen, incluido el maestro, sin usar un repetidor. Los dos extremos del bus CAN deben estar terminados por una resistencia terminal.

Características

En esta tabla se describen las características de la conectividad CANopen:

Característica

Descripción

Función

CANopen

Tipo de conector

RJ45

Tipo de cable

Blindado

Topología

Tipo de bus

Asignación de pins

En esta figura se muestra la asignación de pins del conector CANopen RJ45:

En esta tabla se describen los pins del conector CANopen RJ45:

N.° de pin

Señal

Descripción

1

CAN_H

Línea de bus CAN_H (Alto)

2

CAN_L

Línea de bus CAN_L (Bajo)

3

CAN_GND

CAN 0 V CC

4

N. C.

Sin conexión

5

N. C.

Sin conexión

6

N. C.

Sin conexión

7

N. C.

Sin conexión

8

N. C.

Sin conexión

Para obtener más información, consulte el Manual de configuración del hardware de CANopen.