Adaptador EtherNet/IP

Introducción

En esta sección se describe la configuración del Acoplador de bus TM3 Ethernet como adaptador EtherNet/IP.

Para obtener más información sobre EtherNet/IP, consulte el sitio web www.odva.org.

Configuración del adaptador EtherNet/IP

Para configurar el Acoplador de bus TM3 Ethernet como adaptador EtherNet/IP, añada el acoplador de bus a su proyecto y seleccione Explorador EtherNet/IP > TM3BCEIP.

Configuración de parámetros EtherNet/IP

Para configurar los parámetros de EtherNet/IP, haga doble clic en el nodo de acoplador de bus del árbol Dispositivos.

En la ficha Ajustes de destino se pueden configurar los siguientes parámetros:

Elemento

Descripción

Ajustes de dirección

Dirección IP de DHCP

La dirección IP se obtiene a través de DHCP.

Nombre de dispositivo que se usa para recuperar la dirección IP mediante DHCP, 15 caracteres como máximo.

Dirección IP de BOOTP

Dirección MAC del acoplador de bus.

Dirección IP fija

Dirección IP del acoplador de bus.

Llave electrónica

Comprobar tipo de dispositivo

Tipo del acoplador de bus.

Comprobar tipo de proveedor

Código del proveedor del acoplador de bus.

Comprobar tipo de producto

Código de producto del acoplador de bus.

Comprobar revisión principal

Versión principal del firmware.

Comprobar revisión secundaria

Versión secundaria del firmware.

Protocolo en bus de campo

Protocolo usado por el dispositivo

Protocolo utilizado. No se puede editar este campo.

Se usan firmas de Llave electrónica para identificar el acoplador de bus.

La Llave electrónica es una información contenida en el firmware del acoplador de bus (código de fabricante, código de producto, etc.).

Cuando se inicia el explorador del controlador, este compara cada valor seleccionado de la llave electrónica con la información correspondiente del Acoplador de bus TM3 Ethernet.

Si los valores del Acoplador de bus TM3 Ethernet no coinciden con los de la aplicación, el controlador deja de comunicarse con el Acoplador de bus TM3 Ethernet.

Conexiones del adaptador EtherNet/IP

Para acceder a un dispositivo de destino, un origen abrirá una conexión que puede comprender varias sesiones que envían solicitudes.

Una conexión explícita utiliza una sesión (una sesión es una conexión TCP o UDP).

Una conexión de E/S usa una sola sesión.

En la siguiente tabla se muestran las limitaciones de las conexiones EtherNet/IP:

Característica

Máximo

Conexiones explícitas

16 (clase 3)

Conexiones de E/S

1 (clase 1) propietario exclusivo

Sesiones

16

NOTA: El Acoplador de bus TM3 admite conexiones cíclicas. Si el origen abre una conexión mediante un cambio de estado como disparador, los paquetes se envían a la velocidad de RPI.

Ficha Asignación de E/S EtherNet/IP

Cuando se han configurado los intercambios de datos, ya puede asignar las variables que utilizará el programa.

Las variables definidas se enumeran en la ficha Asignación de E/S de EtherNet/IP.

Para obtener más información sobre esta ficha, consulte el cuadro de diálogo Asignación de E/S.

Opciones de ciclo de bus

Seleccione la Tarea de ciclo de bus para sincronizar los datos del adaptador EtherNet/IP:

  • Emplear configuración de ciclo del bus de orden superior (tarea predeterminada)

  • MAST

  • Cualquier tarea de la aplicación

NOTA: Este parámetro define la tarea responsable de copiar los registros %IW y %QW del/al acoplador de bus.