Modbus TCP no se basa en una estructura jerárquica, sino en un modelo cliente/servidor.
Sin ninguna configuración adicional, el puerto Ethernet incorporado del acoplador de bus admite el servidor Modbus.
El servidor Modbus admite las peticiones Modbus:
Código funcional Dec. (Hex) |
Subfunción Dec. (Hex) |
Función |
---|---|---|
3 (3) |
– |
Lectura de registro de mantenimiento (%MW) |
6 (6) |
– |
Escritura de registro único (%MW) |
16 (10) |
– |
Escritura de registros múltiples (%MW) |
22 (16) |
- |
Registro de escritura de máscara |
23 (17) |
– |
Lectura/escritura de registros múltiples (%MW) |
43 (2B) |
14 (E) |
Identificación del dispositivo de lectura |
Para configurar el Acoplador de bus TM3 Ethernet como dispositivo Modbus TCP esclavo, añada el acoplador de bus y seleccione .
En esta tabla hay una lista del código de selección de datos:
Código de selección de datos (hex) |
Descripción |
---|---|
00 |
Reservado |
01 |
Diagnóstico básico de red |
02 |
Diagnóstico del puerto Ethernet |
03 |
Diagnóstico de Modbus TCP/Puerto 502 |
04 |
Tabla de conexión de Modbus TCP/Puerto 502 |
05 - 7E |
Reservado para otros códigos públicos |
7F |
Offsets de estructuras de datos |
Zona |
Acceso |
Registros |
Función |
---|---|---|---|
Área de diagnóstico |
SL |
De 900 a 901 |
Diagnóstico del acoplador de bus |
SL |
De 930 a 931 |
Estado del bus y los módulos TM2/TM3 |
|
SL |
932 |
Estado del sistema |
|
SL |
De 991 a 992 |
Diagnóstico de la comunicación |
|
SL |
De 1058 a 1066 |
Parámetros de comunicación Ethernet |
|
SL |
De 1100 a 1115 |
Información del producto del Acoplador de bus TM3 |
|
SL |
De 2512 a 2513 |
Número de serie del producto del Acoplador de bus TM3 |
|
Área del explorador de E/S |
SL |
De 1 a 99 |
Subconjunto de valores de entrada del módulo del acoplador de bus (7 primeros módulos)(1) |
L/E |
De 101 a 199 |
Subconjunto de valores de salida del módulo del acoplador de bus (7 primeros módulos)(1) |
|
SL |
De 3001 a 3499 |
Valores de entrada del módulo del acoplador de bus (todos los módulos)(1) |
|
L/E |
De 3501 a 3999 |
Valores de salida del módulo del acoplador de bus (todos los módulos)(1) |
|
SL |
De 13001 a 13499 |
Valores de entrada del módulo del acoplador de bus (todos los módulos) para usar con dispositivos HMI. |
|
SL |
De 13501 a 13999 |
Valores de salida del módulo del acoplador de bus (todos los módulos) para usar con dispositivos HMI. |
|
Configuración directa de TM3 |
Consulte Cómo realizar la configuración: registros de gestión de la configuración |
15000 a 16499 |
Permite a los controladores enviar la configuración de TM3 a través de peticiones Modbus. |
(1) El acceso a esos registros devuelve un error cuando el Estado del sistema (registro 932) no es 5 (bus TM3 controlado por modbus TCP). Los valores de los registros 3001 a 3499, 3501 a 3999 y 13001 a 13999 solo serán válidos cuando el registro 931 sea 0 (estado del bus "OK", estado de todos los módulos "OK"). |
Registros |
Función |
Descripción |
---|---|---|
900 |
Diagnóstico del acoplador de bus |
Bits (0 a 8): No se utiliza |
Bit (9): Error de tiempo de ejecución del bus de E/S |
||
Bits (10 a 11): No se utiliza |
||
Bit (13): Bus de E/S no configurado o error de configuración del bus |
||
Bits (14 a 15): No se utiliza |
||
901 |
Estado de los módulos de E/S |
Bits (0 a 13): Estado del primer módulo de extensión a estado del 14.º módulo de extensión |
Bits (14 a 15): No se utiliza |
||
0: Ningún error detectado |
||
1: Error detectado |
Registros |
Función |
Bits |
Descripción |
---|---|---|---|
930 |
Estado del bus y los módulos TM3/TM2 |
0 a 1 Módulo 1 |
Estado del módulo (2 bits por módulo):
|
2 a 3 Módulo 2 |
|||
4 a 5 Módulo 3 |
|||
6 a 7 Módulo 4 |
|||
8 a 9 Módulo 5 |
|||
10 a 11 Módulo 6 |
|||
12 a 13 Módulo 7 |
|||
14 a 15 Módulo 8 |
|||
931 |
Estado del bus y los módulos TM3/TM2 |
0 a 1 Módulo 9 |
Estado del módulo (2 bits por módulo):
|
2 a 3 Módulo 10 |
|||
4 a 5 Módulo 11 |
|||
6 a 7 Módulo 12 |
|||
8 a 9 Módulo 13 |
|||
10 a 11 Módulo 14 |
|||
12 a 13 |
Reservado |
||
14 a 15 |
Estado del bus:
|
Registros |
Función |
Descripción |
---|---|---|
932 |
Estado del sistema |
|
933 |
Configuración del bus TM3/TM2 |
|
Registros |
Función |
Descripción |
---|---|---|
991 |
Número de mensajes recibidos |
Número de mensajes recibidos. |
992 |
Número de mensajes enviados |
Número de mensajes enviados. |
Consulte Configurar los ajustes de red a través de un comando Modbus para obtener información sobre cómo utilizar los registros 1050 a 1056 para configurar los parámetros de red.
Registros |
Función |
---|---|
1050 |
Iniciar o aplicar la configuración de red. 1 = Iniciar 0 = Aplicar |
1051 |
Palabra HIGH (máximo valor) de la dirección IP |
1052 |
Palabra LOW (máximo valor) de la dirección IP |
1053 |
Palabra HIGH (máximo valor) de la máscara de subred |
1054 |
Palabra LOW (máximo valor) de la máscara de subred |
1055 |
Palabra HIGH (máximo valor) de la dirección de pasarela |
1056 |
Palabra LOW (máximo valor) de la dirección de pasarela |
1057 |
Error detectado. (Consulte los errores por bit en la tabla siguiente). |
1058 |
Dirección MAC |
1059 |
|
1060 |
|
1061 |
Dirección IP |
1062 |
|
1063 |
Máscara de subred |
1064 |
|
1065 |
Pasarela |
1066 |
En esta tabla se describen los errores por bit del registro 1057:
Campo de bit |
Bit de error (0 = Sin error, 1 = Error) |
Descripción |
||
---|---|---|---|---|
Bit 0 |
IP no válida |
Las direcciones 90.0.0.1 y 90.0.0.2 no se permiten, ya que están reservadas en el acoplador de bus para la red RNDIS. |
||
Bit 1 |
IP no válida |
Valor incorrecto para el byte de mayor valor. El valor no puede ser cero. El valor no puede ser igual o superior a 224.
Ejemplos de direcciones IP no válidas:
|
||
Bit 2 |
IP no válida |
No se permiten bucles. El byte de mayor valor de la dirección IP no puede ser 127. Ejemplo: No se permite una dirección IP de tipo 127.xxx.xxx.xxx. |
||
Bit 3 |
Máscara de subred no válida |
El valor máximo permitido para el último byte es 252.
Ejemplos de valores de máscara de subred no válidos:
|
||
Bit 4 |
Máscara de subred no válida |
La máscara de subred debe incluir unos continuos, sin ceros entre ellos. Ejemplo de dirección no válida:
|
||
Bit 5 |
IP no válida |
La dirección IP no puede ser una dirección de difusión. La dirección de difusión se calcula invirtiendo los bits de la máscara de subred y, a continuación, a nivel de bit O con la dirección IP. Ejemplo: Una configuración con una dirección IP 10.10.0.3 y una máscara de subred 255.255.255.252 no sería válida porque la dirección de difusión resultante sería igual a la dirección IP. |
||
Bit 6 |
Submáscara no válida |
La clase de IP no está cubierta. El AND a nivel de bit de la dirección IP con valores de bits invertidos de la máscara de subred no puede ser 0. Ejemplo: Una dirección IP 10.10.0.4 y una máscara de subred 255.255.255.252 no se permiten, ya que la máscara de subred no cubre esta clase de IP. |
||
Bit 7 |
Pasarela no válida |
El valor del byte de mayor valor de la dirección de la pasarela es incorrecto. No se permite cero. No se permite 127. El valor tiene que ser inferior a 224.
Ejemplos de direcciones de pasarela incorrectas:
|
||
Bit 8 |
Pasarela no válida |
No se permite una dirección de pasarela 255.255.255.255. |
||
Bit 9 |
IP no válida |
Devuelve un error si la dirección de pasarela es igual a la dirección de difusión. La dirección de difusión se calcula invirtiendo los bits de la máscara de subred y, a continuación, a nivel de bit O con la dirección IP.
Ejemplo de configuración no válida:
|
||
Bit 10 |
Pasarela no válida |
El ID de host se calcula invirtiendo los bits de la máscara de subred y, a continuación, AND a nivel de bit con la dirección de la pasarela. El valor resultante no puede ser 0.
Ejemplo de configuración no válida:
|
||
Bit 11 |
IP no válida |
No se puede acceder a la red. Devuelve un error si (IP AND subred) no es igual a (pasarela AND subred).
Ejemplo de configuración no válida:
|
||
Bit 12 |
Submáscara no válida |
No se permite una máscara de subred 0.0.0.0. |
||
Bit 13 |
No se utiliza |
– |
||
Bit 14 a 15 |
Bits de estado: indican el estado de la configuración de los parámetros de red. |
Bit 15 |
Bit 14 |
Descripción |
0 |
0 |
Valor predeterminado durante el encendido. |
||
0 |
1 |
El acoplador de bus guarda la configuración de red (después de que se escriba |
||
1 |
0 |
Se ha guardado la configuración de la red; queda apagar y encender el dispositivo. |
||
1 |
1 |
La configuración de red presenta un error o se ha producido un timeout. |
||
Ejemplo:
|
Registros |
Función |
---|---|
1100 |
Código de producto Acoplador de bus TM3 |
2507-2508 |
Versión del firmware de producto del Acoplador de bus TM3 |
2512-2513 |
Número de serie del producto del Acoplador de bus TM3 |
2601 |
Posición ONES del conmutador rotativo |
2602 |
Posición TENS del conmutador rotativo |