El bus de extensión de E/S del acoplador del bus se crea cuando se montan los módulos de extensión de E/S del TM3 en el acoplador de bus.
Son compatibles los siguientes módulos:
TM3 digital (TM3D•)
TM3 analógico (TM3A•/T•)
TM3 de seguridad (TM3S•)
TM3 TeSys (TM3XTYS4)
TM3 transmisor y receptor (TM3XTRA1, TM3XREC1)
Notas específicas:
El retorno y filtro solo se admiten con una versión del firmware superior a la 2.0 para los módulos TM3 digitales
(TM3D•), a excepción de TM3DM16R y TM3DM32R.Es posible conectar hasta 10 módulos de seguridad TM3 a un mismo Acoplador de bus TM3.
aplica los valores de retorno a las salidas de los módulos de extensión, siempre que se hayan configurado, o bien
establece los valores de las salidas de los módulos de extensión a 0 si no se han configurado valores de retorno.
se recibe una nueva configuración desde el controlador o
TM3BCEIP (EtherNet/IP): Objeto ensamblado (ID de clase = 04hex)
TM3BCEIP (Modbus TCP)/TM3BCSL: Registros 1 a 199, 3001 a 3999
La petición de configuración la envía el controlador al producirse cualquiera de estos eventos: restablecimiento en frío, restablecimiento en caliente, timeout de comunicación.
Cuando el acoplador de bus detecta un módulo de extensión con un error de comunicación de bus, establece el bus en una condición de "bus desactivado", donde las salidas del módulo de extensión, el valor de la imagen de entrada y el valor de la imagen de salida se establecen en 0. Se considera que un módulo de extensión presenta un error de comunicación de bus cuando no se ha podido realizar un intercambio de E/S con el módulo de extensión como mínimo durante 10 ciclos consecutivos de tareas de bus.
La actividad normal del bus de extensión de E/S solo se puede restablecer después de eliminar el origen del error y llevar a cabo una de las acciones siguientes:
Apagar y encender
Descargar de nuevo la aplicación
Emitir un comando del controlador EcoStruxure Machine Expert.
o conLa E/S que puede estar integrada en su controlador es independiente de la E/S que puede haber añadido en forma de ampliación de E/S. Es importante que la configuración de E/S lógica dentro de su programa coincida con la configuración de E/S física de su instalación. Si añade o elimina cualquier E/S física desde o hacia el bus de ampliación de E/S o, en función de la referencia del controlador, desde o hacia el controlador (en forma de cartuchos), es obligatorio que actualice la configuración de su aplicación. Esto también se aplica a cualquier dispositivo de bus de campo que pueda tener en su instalación. En caso contrario, existe la posibilidad de que el bus de ampliación o el bus de campo dejen de funcionar mientras la E/S incrustada que puede haber en su controlador continúa funcionando.
ADVERTENCIA | |
---|---|
La función
proporciona una configuración más flexible al aceptar la definición de módulos no conectados físicamente al logic controller. Por lo tanto, una única aplicación puede admitir varias configuraciones físicas de módulos de extensión de E/S, lo cual favorece un mayor grado de escalabilidad sin la necesidad de mantener varios archivos de aplicación para la misma aplicación.Debe ser muy consciente de las implicaciones y los efectos de marcar módulos de E/S como opcionales en su aplicación, tanto si estos módulos están presentes como si están ausentes físicamente al ejecutar la máquina o el proceso. Asegúrese de incluir esta función en el análisis de riesgos.
ADVERTENCIA | |
---|---|