El Acoplador de bus de línea serie TM3 Modbus admite un Servidor web, el cual permite acceder fácilmente a información como datos de configuración, estado del módulo, datos de E/S, estadísticas de red o información de diagnóstico. Para acceder a toda esta información esencial, tan solo necesita un navegador web.
Además, el Servidor web permite supervisar esta información, la red del acoplador de bus y las E/S de manera remota.
El acceso al Servidor web se realiza mediante HTTPS (conexiones seguras). No es compatible con HTTP (conexiones no seguras).
Puede accederse al Servidor web a través del puerto USB del acoplador de bus. Puede utilizar las páginas del Servidor web para la configuración de la velocidad de red y el control de las salidas de los módulos de E/S, así como para el diagnóstico y la supervisión. Estas páginas están listas para su utilización con un navegador. No se necesita configuración ni programación.
Cualquier PC con un puerto USB (host) puede conectarse al Servidor web a través de un navegador web.
Se puede acceder al Servidor web a través de los navegadores web que se indican a continuación:
Microsoft Internet Explorer (versión ≥11)
Google Chrome (versión ≥71)
Mozilla Firefox (versión ≥64)
Microsoft Edge (versión ≥42)
El Servidor web permite supervisar un acoplador de bus para realizar diversas actividades de mantenimiento, incluidas las modificaciones de datos de módulos de salidas y la configuración de la velocidad de red. Se debe tener cuidado para garantizar que el entorno físico inmediato de la máquina y el proceso esté en un estado que no entrañe riesgos para la seguridad de las personas o las propiedades antes de ejercer el control remotamente.
ADVERTENCIA | |
---|---|
Las cuentas de usuario del Servidor web se pueden gestionar en MANTENIMIENTO/Cuentas de usuario.
Para acceder al Servidor web, asegúrese de que los conmutadores rotativos se encuentren en la posición de ajuste de dirección. Para obtener más información acerca del ajuste de la dirección, consulte la guía Acoplador de bus Modicon TM3 - Guía de hardware, Ajuste de la dirección de línea serie.
By default, the user name is Administrator, and the password is Administrator. You must change the password at the first login.
ADVERTENCIA | |
---|---|
Para restablecer la contraseña:
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Conéctese al acoplador de bus mediante el puerto USB. |
2 |
Abra el navegador. |
3 |
Introduzca la dirección IP 90.0.0.1. |
4 |
Desplace la posición de cualquier conmutador rotativo a cualquier otra posición. Resultado: ERR El indicador LED parpadea en rojo. Aparece el botón . |
5 |
Haga clic en . |
6 |
Desplace el conmutador rotativo desde la posición modificada a su posición anterior. Resultado: El botón deja de mostrarse. |
La página de inicio de sesión es el punto de entrada para autenticarse en el Servidor web. El certificado debe validarse. Para acceder a la página de inicio de sesión del sitio web que se muestra en la siguiente ilustración, escriba la dirección IP 90.0.0.1 en su navegador. Para iniciar sesión en el Servidor web, indique el nombre de usuario y la contraseña y haga clic en .
El Servidor web contiene las siguientes páginas:
La página de Acoplador de bus TM3.
muestra los detalles del producto delLa sección
de la página de consta de:
Elemento |
Descripción |
---|---|
|
Nombre del proveedor del acoplador de bus |
|
ID de producto del acoplador de bus |
|
Nombre de producto del acoplador de bus |
|
Referencia de producto del acoplador de bus |
|
Número de serie del acoplador de bus |
|
Haga clic en el botón para ubicar el acoplador de bus. Los LED del acoplador de bus parpadean en rojo durante unos segundos. |
La página de
muestra el estado del acoplador de bus.La página de
contiene las siguientes subpáginas:La sección identificación del acoplador de bus:
muestra detalles sobre la
Elemento |
Descripción |
---|---|
|
Nombre del proveedor del acoplador de bus |
|
ID de producto del acoplador de bus |
|
Nombre de producto del acoplador de bus |
|
Referencia de producto del acoplador de bus |
|
Número de serie del acoplador de bus |
La sección
muestra detalles sobre el estado del acoplador de bus:
Elemento |
Descripción |
---|---|
|
Muestra la causa de la última parada del acoplador de bus. |
|
Indica si hay un cable USB conectado al acoplador de bus. |
|
Muestra una de las siguientes modalidades de funcionamiento del acoplador de bus: |
|
Muestra uno de los siguientes estados de configuración del acoplador de bus: |
La sección Serial Line:
muestra el estado de la conexión
Elemento |
Descripción |
---|---|
|
Velocidad de transmisión en baudios. |
|
Dirección de esclavo del acoplador de bus |
La sección Serial Line:
muestra la configuración actual de la conexión
Elemento |
Descripción |
---|---|
|
Muestra el número de mensajes Modbus transmitidos a través de la línea serie. |
|
Muestra el número de mensajes Modbus recibidos a través de la línea serie. |
|
Muestra el número de mensajes Modbus con errores de trama recibidos a través de la línea serie. |
|
Restablece los valores de a cero. |
|
Actualiza los valores de . |
En la página IO Configurator del acoplador de bus TM3. El formato del archivo de configuración es .SPF.
se muestra la configuración de los módulos de E/S importada desde
Elemento |
Descripción |
---|---|
Barra de herramientas |
|
|
Botón de solo lectura. |
|
Permite importar los archivos de configuración de los módulos de E/S generados por IO Configurator del acoplador de bus TM3. Haga clic en para importar los archivos. |
|
Botón de solo lectura. |
Barra de herramientas |
|
|
Permite aplicar los archivos de configuración de los módulos de E/S en el Acoplador de bus TM3. Si la configuración no coincide con el hardware, se generará un mensaje de error. |
Barra de herramientas |
Barra de herramientas de solo lectura. |
La página de Acoplador de bus TM3.
muestra los módulos de extensión que están conectados alPágina
sin módulos detectados:Página
con módulos y detalles:1 Monitoring del bus
2 Módulo seleccionado
3 Botón Reconcile
4 Detalles del módulo
La página
muestra y describe todos los módulos detectados por el acoplador de bus y permite:Ver el estado del módulo seleccionado (en ejecución o no en ejecución) y el protocolo utilizado.
Leer el valor de una entrada o una salida.
Forzar un valor en una salida haciendo clic en
.Identificar un módulo haciendo clic en
.
Elemento |
Descripción |
---|---|
|
Permite detectar los módulos conectados al acoplador de bus. |
|
Reserva el bus para permitir forzar las salidas del módulo. Se puede hacer clic en el botón cuando el acoplador de bus está configurado y no controlado por un controlador. Resultado: Se le notifica que el bus de E/S está controlado por la interfaz web. Se pueden editar los valores de salida. Haga clic en para liberar el control del bus de E/S. |
Detalles del módulo
En la vista de detalles del módulo se incluyen los siguientes datos:
Nombre de módulo y descripción
Estado del módulo
Opción de filtro para filtrar E/S
Una lista de sus E/S
Esta lista de E/S permite ver el valor de una entrada en tiempo real y escribir el valor de una salida.
La vista tiene botones de
para modificar el formato de los valores mostrados.Forzado de salida
Cuando esté activado
, haga clic en un módulo para forzar sus salidas.Establezca los valores de salida que desea forzar para el módulo en la columna
de la lista de E/S.Haga clic en el botón
.Resultado: Se muestra un mensaje.
Haga clic en
para validar las modificaciones y enviarlas al acoplador del bus.Haga clic en
para cancelar las modificaciones.Como los módulos no se identifican automáticamente, haga clic en el botón
para identificar los módulos.La página de
permite ver y editar la configuración del acoplador de bus.La página de
contiene las siguientes subpáginas:
Esta página permite definir la contraseña de inicio de sesión para acceder al Servidor web:
Elemento |
Descripción |
---|---|
|
|
|
Lista de las siguientes cuentas de usuario:
NOTA: En función de la cuenta, tendrá acceso a determinadas páginas web. Consulte la siguiente tabla para saber qué páginas web están accesibles.
|
|
Aparece seleccionado si la cuenta está activada. |
|
|
|
Introduzca la contraseña actual de la cuenta de usuario. |
|
Introduzca una contraseña para la cuenta de usuario.
NOTA: Debe tener diez caracteres como mínimo y 32 como máximo, y constar de los caracteres alfanuméricos a-z, A-Z, 0-9. Para restablecer la contraseña, consulte Restablecimiento de la contraseña.
|
|
Vuelva a introducir la contraseña de la cuenta seleccionada. |
|
Guarda la nueva contraseña. |
Esta tabla describe las páginas accesibles según la cuenta de usuario:
Páginas web |
Subpáginas |
|
|
|
---|---|---|---|---|
|
– |
✓ |
✓ |
✓ |
|
– |
✓ |
✓ |
– |
|
|
✓ |
✓ |
✓ |
|
✓ |
✓ |
✓ |
|
|
– |
✓ |
– |
– |
|
|
✓ |
✓1 |
✓1 |
|
✓ |
– |
– |
|
|
✓ |
✓ |
– |
|
|
✓ |
– |
– |
|
(1) Solo puede modificar su cuenta de usuario. |
La subpágina le permite definir un mensaje de
que se muestra a los usuarios al iniciar sesión:
Elemento |
Descripción |
---|---|
|
|
|
Si está seleccionada esta opción, podrá definir un mensaje que se mostrará al iniciar sesión. |
|
Muestra el mensaje definido. |
|
Para restablecer el mensaje predeterminado. |
|
Aplica sus cambios. |
La subpágina de Acoplador de bus TM3 y permite actualizar su firmware:
muestra la versión del firmware del
Elemento |
Descripción |
---|---|
|
|
|
Versión del firmware |
|
Versión del Servidor web |
|
|
|
Permite seleccionar el nuevo archivo de firmware para el acoplador de bus. |
|
Aplica el nuevo firmware. |
|
Cancela las modificaciones del firmware. |
Para actualizar el firmware del acoplador de bus:
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Desconecte la alimentación del acoplador de bus. |
2 |
Asegúrese de que los conmutadores rotativos estén en la posición de configuración de dirección, por ejemplo, TENS en 0, ONES en 1. |
3 |
Conecte el cable USB al PC y después al acoplador de bus. |
4 |
Conecte la alimentación del acoplador de bus. |
5 |
Inicie sesión en el Servidor web como administrador. |
6 |
Verifique, en la página de , que el acoplador de bus no esté intercambiando datos con el controlador. |
7 |
Haga clic en / . |
8 |
Haga clic en y, a continuación, seleccione el archivo de firmware.Resultado: Aparecerá una ventana de confirmación. |
9 |
Haga clic en .Resultado: Cuando concluye la carga y verificación del archivo, se muestra una ventana de confirmación. |
10 |
Haga clic en para cerrar la ventana de confirmación y, a continuación, haga clic en .Resultado: Cuando concluye la actualización del firmware, aparece un mensaje para informarle de que la actualización del firmware se ha realizado correctamente. |
La subpágina
muestra la versión del firmware de los módulos configurados y permite actualizar su firmware:
Elemento |
Descripción |
---|---|
|
|
|
Número de slot del módulo |
|
Referencia del módulo |
|
Versión del firmware del módulo |
|
|
|
Permite seleccionar el nuevo archivo de firmware para el módulo.
NOTA: Solo puede seleccionarse un único archivo de firmware. Se actualizan todos los módulos del bus que corresponden al firmware seleccionado.
|
|
Permite aplicar el nuevo firmware. |
Para actualizar el firmware del módulo:
Paso |
Acción |
|
---|---|---|
1 |
Desconecte la alimentación del acoplador de bus. |
|
2 |
Conecte el cable USB. |
|
3 |
Conecte la alimentación del acoplador de bus. |
|
4 |
Inicie sesión en el Servidor web. |
|
5 |
Verifique, en la página de , que el acoplador de bus no esté intercambiando datos con el controlador. |
|
6 |
Haga clic en / . |
|
7 |
Haga clic en y, a continuación, seleccione el archivo de firmware.Resultado: Se selecciona el archivo de firmware. |
|
8 |
Haga clic en .Resultado: Aparecerá una ventana de confirmación. |
|
9 |
Haga clic en .Resultado: Se muestra una ventana de reinicio. |
|
10 |
Haga clic en .Resultado: El archivo se verifica y descarga. A continuación, se muestra una ventana de confirmación. El Acoplador de bus TM3 se reinicia y se muestra una ventana de confirmación. |
Haga clic en .Resultado: Se cancela la actualización del firmware. |
En la subpágina
se enumeran los archivos de registro. Parte de la información de los archivos de registro proviene de interacciones internas del firmware, por lo que está previsto que la use el servicio técnico de Schneider Electric:
Elemento |
Descripción |
---|---|
|
|
|
Le permite seleccionar uno o más archivos de registro. |
|
Muestra la lista de los archivos de registro. |
|
Muestra el tamaño de los archivos de registro. |
|
Permite descargar los archivos de registro. |
La subpágina
permite cambiar la configuración de red:
Elemento |
Descripción |
---|---|
|
|
|
Le permite establecer la velocidad en baudios. También puede establecer la velocidad de baudios mediante el conmutador rotativo. Consulte Acoplador de bus Modicon TM3 Guía de hardware. |
|
Muestra el valor de la dirección de esclavo de su dispositivo. |
|
Se utiliza para detectar errores. |
|
Muestra el número de bits para transmitir datos. |
|
Muestra el número de bits de parada. |
|
Guarda los ajustes de configuración.
NOTA: Al confirmar, el acoplador de bus se restablece automáticamente y se aplica la nueva velocidad.
|
|
Cancela las modificaciones de la configuración. |
|
|
|
Permite mantener una copia interna de los registros de datos de entrada (3000-3499 o 13000-13499) desde la recepción de la primera petición de lectura hasta la recepción de la segunda petición de lectura O BIEN hasta que transcurre el tiempo de espera de supervisión. Se habilita de manera predeterminada cuando la configuración de los módulos de E/S necesita más de 124 palabras para leer los datos de la entrada. |
|
Cancela los ajustes de configuración. |
(1) |
Guarda los ajustes de configuración. |
|
|
|
Permite al controlador enviar la configuración del TM3 a través de comandos Modbus. |
|
Cancela los ajustes de configuración. |
(1) |
Guarda los ajustes de configuración. |
(1) Para modificar la configuración de Setup, hay que apagar y encender el acoplador de bus para aplicar los ajustes de configuración. |