Para añadir un Acoplador de bus TM3 CANopen en el bus CANopen, seleccione en el , arrástrelo hasta el árbol y suéltelo bajo el administrador CANopen del árbol .
Para obtener más información sobre cómo añadir un dispositivo al proyecto, consulte:
• Uso del método de arrastrar y colocar
• Uso del menú contextual o el botón Más
Añada los módulos de extensión necesarios en Adición de un Acoplador de bus TM3 CANopen.
. ConsulteEn esta figura se muestran las fichas de la configuración del módulo:
Ficha |
Descripción |
---|---|
|
En esta ficha es donde se configura el ID de nodo del acoplador de bus. Asimismo, para acceder a todas las opciones, como por ejemplo la configuración de nodeguarding, seleccione CANopen > Administrador CANopen (Maestro) > Esclavo dispositivo remoto CANopen ficha "Dispositivo remoto CANopen - General", que encontrará en la ayuda en línea EcoStruxure Machine Expert. . Para obtener más información, consulte Software > Comunicación > Editores de dispositivos > Editor de configuración CANbus > CAN-Based Fieldbuses >
NOTA: Acoplador de bus TM3 CANopen no puede configurarse como productor de sync.
|
|
EcoStruxure Machine Expert crea, habilita y asigna de manera automática los y los correspondientes a los módulos de extensión tras el acoplador de bus. Esto permite que el acoplador de bus intercambie adecuadamente datos de E/S con el controlador sin necesidad de asignación manual. Por lo tanto, no se habilita ninguna configuración manual (adición, eliminación ni edición de la asignación de PDO). Se habilita la modificación de las propiedades del PDO. Para ello, haga doble clic en el Transmisión y supervisión de CANopen. para abrir la ventana . Para obtener más información, consulte
NOTA: El acoplador de bus admite la transmisión de PDO por petición de transmisión remota (RTR), por lo que esta opción está deshabilitada.
|
|
EcoStruxure Machine Expert genera automáticamente los comandos de SDO que configuran correctamente el acoplador de bus. Por lo tanto, no es necesaria ni se habilita ningún tipo de configuración manual.
NOTA: La opción de debe estar habilitada para mostrar los comentarios detallados.
|
|
Proporciona información acerca de los parámetros asociados con el acoplador de bus. |
|
Proporciona información sobre el nombre y el tipo de la variable asociada al acoplador de bus. El acoplador de bus envía información relativa a su diagnóstico al controlador. Es posible asignar esta variable. |
|
Puede acceder a: Es posible acceder al estado de los módulos de E/S y la comunicación entre el acoplador de bus y el controlador. Los diferentes estados son: |
CANopen admite la transmisión de datos a través de eventos específicos. En el caso de las entradas analógicas, esto puede darse cuando los valores de entrada no alcanzan un valor de umbral inferior (límite inferior), superan un umbral superior (límite superior) o cuando el cambio de valor supera el último valor transmitido por una cantidad especificada (Delta). Los eventos pueden configurarse de manera individual o combinada. Por ejemplo, si se han habilitado y configurado un límite superior de 5000 y un valor Delta de 100, el valor deberá superar 5000 y haber cambiado en más de +/-100 para poder enviarse.
Para realizar la configuración, tras hacer doble clic en el dispositivo analógico correspondiente, en la ficha
, aparecerá una sección . Para cada uno de los canales disponibles existirá la opción de configurar el límite superior, límite inferior y valor Delta. A continuación se muestra un ejemplo. De manera predeterminada, los límites superior e inferior aparecen deshabilitados y el valor Delta aparece habilitado con un valor de 50.En el siguiente gráfico se muestra el evento de configuración cuando se habilita el canal
en la sección :En el siguiente gráfico se muestra el evento de configuración cuando se deshabilita el canal
en la sección :Por último, los valores de entradas analógicas sufren intrínsecamente ciertas fluctuaciones con el paso del tiempo. El nivel de fluctuaciones dependerá en parte de la estabilidad de la entrada del módulo. Consulte la guía TM3 Módulos de E/S analógicas - Guía de hardware si desea conocer las capacidades de los módulos utilizados para la configuración de los valores adecuados para los eventos.