En la siguiente tabla se describen los atributos de clase del objeto de identidad:
ID de atributo (hex) |
Acceso |
Nombre |
Tipo de datos |
Valor (hexadecimal) |
Detalles |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Get |
Revisión |
UINT |
01 |
Revisión de la implementación del objeto de identidad |
2 |
Get |
Máximo de instancias |
UINT |
01 |
El mayor número de instancias |
3 |
Get |
Número de instancias |
UINT |
01 |
Número de instancias de objeto |
6 |
Get |
Máximo atributo de clase |
UINT |
07 |
El valor de los atributos de clase más grandes |
7 |
Get |
Máximo atributo de instancia |
UINT |
07 |
El valor de los atributos de instancia más grandes |
En la siguiente tabla se describen los servicios de clase:
Código de servicio (hex) |
Nombre |
Descripción |
---|---|---|
01 |
Obtener todos los atributos |
Devuelve el valor de todos los atributos de clase |
0E |
Obtener un único atributo |
Devuelve el valor del atributo especificado |
En la siguiente tabla se describen los servicios de instancia:
Código de servicio (hex) |
Nombre |
Descripción |
---|---|---|
01 |
Obtener todos los atributos |
Devuelve el valor de todos los atributos de clase |
05 |
Restablecimiento (1) |
Inicializa el componente EtherNet/IP (reinicio de controlador) |
0E |
Obtener un único atributo |
Devuelve el valor del atributo especificado |
(1) Descripción del servicio de restablecimiento:
Cuando el objeto de identidad recibe una solicitud de restablecimiento:
Determina si puede proporcionar el tipo de restablecimiento solicitado.
Responde a la solicitud.
Intenta realizar el tipo de restablecimiento solicitado.
El servicio común de restablecimiento tiene un parámetro específico, Tipo de restablecimiento (USINT), que tiene los siguientes valores:
Valor |
Tipo de restablecimiento |
---|---|
0 |
Reinicia el controlador
NOTA: Este es el valor predeterminado si se omite este parámetro.
|
1 |
No compatible |
2 |
No compatible |
3-99 |
reservado |
100-199 |
Específico del proveedor |
200-255 |
reservado |
En la siguiente tabla se describen los atributos de instancia:
ID de atributo (hex) |
Acceso |
Nombre |
Tipo de datos |
Valor (hexadecimal) |
Detalles |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Get |
ID del proveedor |
UINT |
F3 |
ID de automatización de Schneider |
2 |
Get |
Tipo de dispositivo |
UINT |
0C |
Adaptador de EIP |
3 |
Get |
Código de producto |
UINT |
1009 |
Código de producto de acoplador de bus |
4 |
Get |
Revisión |
Struct de USINT, USINT |
– |
Número de revisión del producto del acoplador de bus (1). Equivalente a los 2 bytes menos significativos de la versión del acoplador de bus. |
5 |
Get |
Estado |
WORD |
– |
Palabra de estado(2) |
6 |
Get |
Número de serie |
UDINT |
– |
Número de serie del acoplador de bus |
7 |
Get |
Nombre del producto |
Struct de USINT, STRING |
TM3BCEIP |
– |
(1) Asignado en WORD:
MSB: Revisión secundaria (segundo USINT)
LSB: revisión principal (primer USINT)
Ejemplo: 0205 hex significa revisión V5.2.
(2) Palabra de estado (atributo 5):
Bit |
Nombre |
Descripción |
---|---|---|
0 |
Con propietario |
TRUE indica que el dispositivo es un propietario. |
1 |
reservado |
– |
2 |
Configurado |
TRUE indica que la aplicación del dispositivo se ha configurado. |
3 |
reservado |
– |
4-7 |
Estado de dispositivo ampliado |
|
8 |
Fallo leve recuperable |
TRUE indica que el dispositivo ha detectado un error, que, en la mayoría de los casos, es recuperable. Este tipo de evento no ocasiona un cambio en el estado del dispositivo. |
9 |
Fallo leve irrecuperable |
TRUE indica que el dispositivo ha detectado un error, que, en la mayoría de los casos, es irrecuperable. Este tipo de evento no ocasiona un cambio en el estado del dispositivo. |
10 |
Fallo grave recuperable |
TRUE indica que el dispositivo ha detectado un error que requiere que el dispositivo informe de una excepción y pase al estado Este tipo de evento conlleva un cambio en el estado del dispositivo, pero, en la mayoría de los casos, es recuperable. |
11 |
Fallo grave irrecuperable |
TRUE indica que el dispositivo ha detectado un error que requiere que el dispositivo informe de una excepción y pase al estado Este tipo de evento conlleva un cambio en el estado del dispositivo, pero, en la mayoría de los casos, no es recuperable. |
12-15 |
reservado |
– |