Objeto de interfaz TCP/IP (ID de clase = F5 hex)

Este objeto mantiene la información de estado y de contadores de conexiones específicos para una interfaz de comunicación Ethernet 802.3.

En la siguiente tabla se describen los atributos de clase del objeto de interfaz de TCP/IP:

ID de atributo (hex)

Acceso

Nombre

Tipo de datos

Valor

Detalles

1

Get

Revisión

UINT

4

Revisión de la implementación del objeto de interfaz de TCP/IP

2

Get

Máximo de instancias

UINT

1

El mayor número de instancias

3

Get

Número de instancias

UINT

1

Número de instancias de objeto

4

Get

Opcional

Struct de:

UINT

UINT [ ]

Los 2 primeros bytes contienen el número de atributos de instancia opcionales. Cada par de bytes posterior representa el número de otros atributos de instancia opcionales.

En la siguiente tabla se describen los servicios de clase:

Código de servicio (hex)

Nombre

Descripción

01

Obtener todos los atributos

Devuelve el valor de todos los atributos de clase

0E

Obtener un único atributo

Devuelve el valor del atributo especificado

Códigos de instancia

Solo se admite la instancia 1.

En la siguiente tabla se describen los servicios de instancia:

Código de servicio (hex)

Nombre

Descripción

01

Obtener todos los atributos

Devuelve el valor de todos los atributos de la instancia

0E

Obtener un único atributo

Devuelve el valor del atributo de instancia especificado

En la siguiente tabla se describen los atributos de instancia:

ID de atributo (hex)

Acceso

Nombre

Tipo de datos

Valor

Descripción

1

Get

Estado

DWORD

Nivel de bit

  • 0: el atributo de configuración de la interfaz no se ha configurado.

  • 1: la configuración de la interfaz contiene una configuración válida.

  • 2...15: Reservado.

2

Get

Capacidad de la configuración

DWORD

Nivel de bit

  • 0: Cliente BOOTP

  • 2: Cliente DHCP

  • 4: Configuración ajustable

  • 6: El cambio de configuración de la interfaz requiere restablecimiento.

  • 7: Compatibilidad con Acd

El resto de los bits están reservados y establecidos en 0.

3

Get

Configuración

DWORD

Nivel de bit

  • 0: la configuración de la interfaz es válida.

  • 1: la configuración de la interfaz se obtiene con BOOTP.

  • 2: la configuración de la interfaz se obtiene con DHCP.

  • 3: Reservado

El resto de los bits están reservados y establecidos en 0.

4

Get

Conexión física

UINT

Tamaño de la ruta

Número de palabras de 16 bits en la ruta del elemento

5

Get

Configuración de la interfaz

UDINT

Dirección IP

UDINT

Máscara de red

UDINT

Dirección de pasarela

UDINT

Nombre principal

UDINT

Nombre secundario

0: No se ha configurado ninguna dirección de servidor de nombres secundario.

STRING

Nombre de dominio predeterminado

0: No se ha configurado ningún nombre de dominio.

6

Get

Nombre de host

STRING

Caracteres ASCII.

0: No se ha configurado ningún nombre de host.