Módulo de ampliación digital (HE10) TM3DI32K:
32 canales
Entrada digital de 24 V CC
Dos líneas comunes
Común positivo/Común negativo
Conector HE10 (MIL 20)
Característica |
Valor |
|
---|---|---|
Número de canales de entrada |
32 |
|
Tipo de entrada |
Tipo 1 (IEC/EN 61131-2) |
|
Tipo de lógica |
Común positivo/Común negativo |
|
Tensión de entrada nominal |
24 V CC |
|
Tipo de conexión |
Conectores HE10 (MIL 20) |
|
Tipo y longitud del cable |
Tipo |
No blindado |
Longitud |
Máx. 30 m (98 pies) |
|
Peso |
100 g (3,52 onzas) |