En esta sección se ofrece una descripción de las características de las entradas del módulo de ampliación TM3DI32K.
Consulte también las Características ambientales.
| ADVERTENCIA | |
|---|---|
En los diagramas siguientes se muestran las dimensiones externas del módulo de ampliación TM3DI32K:
En la tabla siguiente se describen las características de las entradas del módulo TM3DI32K:
|
Característica |
Valor |
||
|---|---|---|---|
|
Número de canales de entrada |
32 entradas |
||
|
Número de grupos de canales |
2 grupos de 16, cada uno con 1 línea común para 2 pines |
||
|
Tipo de entrada |
Tipo 1 (IEC/EN 61131-2) |
||
|
Tipo lógico |
Común positivo/negativo |
||
|
Tensión de entrada nominal |
24 V CC |
||
|
Intervalo de tensión de entrada |
De 19,2 a 28,8 V CC |
||
|
Corriente de entrada nominal |
5 mA |
||
|
Impedancia de entrada |
4,4 kΩ |
||
|
Valores límite de entrada |
Tensión en estado 1 |
>15 V CC (de 15 a 28,8 V CC) |
|
|
Tensión en estado 0 |
<5 V CC (de 0 a 5 V CC) |
||
|
Corriente en estado 1 |
>2,5 mA |
||
|
Corriente en estado 0 |
<1 mA |
||
|
Tiempo de encendido |
SV(1) <2,0: 4 ms SV(1) ≥2,0: 100 μs(2) |
||
|
Tiempo de apagado |
|||
|
Aislamiento |
Entre entrada y lógica interna |
500 V CA |
|
|
Entre grupos de entradas |
500 V CA |
||
|
Tipo de conexión |
Conectores HE10 (MIL 20) |
||
|
Durabilidad de conexiones y desconexiones del conector |
Más de 100 veces |
||
|
Consumo de corriente en el bus interno de 5 V CC |
46 mA (todas las entradas activadas) |
||
|
5 mA (todas las entradas desactivadas) |
|||
|
Consumo de corriente en el bus interno de 24 V CC |
0 mA (todas las entradas activadas) |
||
|
0 mA (todas las entradas desactivadas) |
|||
|
(1) SV hace referencia a la versión y está impreso en la etiqueta del producto. (2) El intervalo depende del valor de filtro configurado. Si usa EcoStruxure Machine Expert - Basic, consulte Configuración de módulos de ampliación Modicon TM3 (EcoStruxure Machine Expert - Basic) - Guía de programación. Si usa EcoStruxure Machine Expert, consulte Módulos de ampliación Modicon TM3 - Guía de programación. |
|||